digitalização em todas as rotas (de processo): Lean, verde... e inteligente
A comprovada tecnologia de plástico inteligente agora também é padrão em cada vez mais inovações da cadeia eletrônica® ou nos atuais campeões de vendas no fornecimento de energia
C6.29: Expansão do bem-sucedido programa C6, a cadeia limpa para as aplicações de salas limpas do futuro; agora também com monitoramento inteligente de força de tração/empurrão i.Sense EC.P
GLO.56.CR: Suportes de roletes compatíveis com salas limpas para longas distâncias de deslocamento, incluindo o monitoramento opcional da força de tração/empurrão i.Sense EC.P
E6.29: Compatível com salas limpas - agora disponível em estoque no catálogo ESD - e agora também com monitoramento inteligente da força de tração/empuxo i.Sense EC.P
Theatre e-spool®: A força da mola das três molas incluídas é monitorada usando um sensor de célula de carga. Além disso, um sensor de rotação conta o número de rotações do tambor e determina a posição da corrente.
Módulo de rotação de aço V2 (SRM-L): Para aumentar a segurança do sistema, o i.Sense EC.P é montado na extremidade móvel da corrente para monitoramento inteligente da tensão/força de pressão.
Tecnologia
Aumento da disponibilidade da máquina e da vida útil máxima
Melhor análise de falhas graças à aquisição de dados da máquina em tempo real
Integração simples aos conceitos de Indústria 4.0/Fábrica Inteligente
Custo baixo
Eliminar paradas não planejadas ou falhas de máquinas
Reduzir os custos de manutenção por meio de avisos antecipados
Realização da manutenção baseada em condições
Prova
Série de testes em andamento no maior laboratório de testes do setor para sistemas dinâmicos de transmissão de energia
Chamadas de serviço não planejadas podem ser evitadas - aproximadamente 3,6 kg de CO² economizados por 100 km de viagem
O acesso remoto aos dados da máquina em tempo real economiza várias viagens físicas
Os plásticos inteligentes nas esteira porta cabos evitam paradas inesperadas e reduzem significativamente os custos de manutenção.
Monitoramento inteligente de condições realizado com sucesso
i.Sense do plástico inteligente na prática
Robusto e inteligente - Como a cadeia de energia em rede digital impulsiona os guindastes STS no porto de Roterdã
Estudo de caso gratuito para download
Esse estudo de caso descreve claramente como a EMO B.V. conseguiu atingir uma quilometragem de mais de 375.000 km em seus guindastes STS com as correntes da igus® para guindastes®.
O i.Cee fornece à CFL uma estimativa da vida útil do sistema, levando em conta dados de monitoramento de condições, como temperatura, velocidade de deslocamento ou distância percorrida, e fornece instruções de manutenção e inspeção.
Seja na produção automotiva internacional, na indústria global de guindastes ou em estações regionais de tratamento de águas residuais: os sistemas i.Sense EC.P são usados com sucesso sempre que os custos de manutenção são economizados e o tempo de inatividade da máquina é evitado