Motores de passo de fuso de avanço drylin  E

Solução autônoma com ou sem codificador

Motor de fuso de avanço NEMA 11
  • Dimensão da flange: 28 mm
  • Torque de retenção: 0,1 Nm
  • Carga do eixo, axial: 50 N
Motor de fuso de avanço NEMA 17
  • Dimensão da flange: 42 mm
  • Torque de retenção: 0,5 Nm
  • Carga do eixo, axial: 100 N
Motor de fuso de avanço NEMA 17
  • Dimensão da flange: 56 mm
  • Torque de retenção: 2,0 Nm
  • Carga do eixo, axial: 500 N

White paper sobre motores de fuso de avanço

White paper sobre motor de fuso de avanço
  • O que é um motor de fuso de avanço (acionamento por fuso de avanço)?
  • Quais são os requisitos exigidos do motor?
  • Observações sobre o projeto de motores de fuso de avanço
  • Precisão de posicionamento
  • Tipos de fusos de avanço com especificações especiais
  • Diferenciação de outros atuadores lineares

Por que os motores drylin E?

Entrega 24 horas

Pronto para envio em 24 horas

Estoque

Manutenção constante de grandes estoques

Service life icon

Longa vida útil do produto

Long-term availability icon

Linha de produtos disponível a longo prazo

No minimum order quantity icon

Sem quantidade mínima de pedido

100% tested icon

100% testados

Localizador de produtos drylin E

Ir para motores elétricos

Configurador de motor

Ir para acionamentos lineares elétricos

Configurador de tecnologia de acionamento

Ir para motores de fuso de avanço

Configurador de motor de fuso de avanço

Nosso serviço oferece

Sistemas de controle de motor drylin E

  • Operação inicial rápida
  • Interface de usuário simples e intuitiva
  • Compatível com sistemas de controle industrial
  • Para todos os eixos lineares drylin
Mais Informações
Motor control system icon

Programas de amostras drylin E

  • Baixe programas com parametrização do programa mestre/de controle & dryve
  • Compatível com fabricantes industriais (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatível com computadores de placa única/placas de desenvolvimento comuns
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Para os programas de amostra

Você também pode ter interesse em:

Acoplamentos de garra drylin E

  • Com alojamento quadrado ou redondo
  • Amortecimento de vibrações
  • Faixa de temperatura de -30 °C a +100 °C
  • Dureza Shore 98SH A
DRE_Acoplamento_COU-570.png
Descubra na nossa loja online

Redutores de motor drylin E

  • Redutor planetário para motores de passo igus NEMA 23 e 34
  • Maior torque do motor
  • Maior torque de retenção de um freio
  • Dois tamanhos de instalação
  • Relações de redução de 3 e 5 disponíveis
DRE_Redutor_GEA-370.png
Descubra na nossa loja online

Eixos de fuso de avanço drylin

  • Diferentes tamanhos de instalação
  • Várias versões com eixos redondos ou trilhos
  • Para ajuste elétrico ou manual usando a manivela
DRE_GEN_website_banner_lead_screw_drive
Mais Informações

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Daniel Valentim
Daniel Valentim

Especialista em Automação de Baixo Custo

(11) 3531-4487Enviar e-mail

Horário de funcionamento: