Alterar idioma :

O barramento de campo PROFINET foi adicionado ao sistema de controle de motores D1 para motores de passo, CC e EC/BLDC. Graças à integração que economiza tempo, o D1 é compatível com os sistemas de controle da Siemens, Beckhoff, WAGO e outros fabricantes. O tempo de integração em uma rede PROFINET pode ser reduzido ao mínimo.
Espera-se que a atualização do PROFINET para o sistema de controle de motor D1 esteja disponível na primavera de 2025. Certifique-se de adquirir um sistema de controle de motor D1 agora e receba uma atualização PROFINET gratuita no final do ano.
Informações básicas sobre o PROFINET
A combinação do controle de motor D1 da igus com o PROFINET oferece uma solução poderosa para sistemas de controle de movimento precisos e dinâmicos. O controle de motor D1 da igus oferece uma solução de acionamento de última geração com controle integrado desde tarefas simples de posicionamento até perfis de movimento complexos. Com seu design compacto e robusto, o controle de motor D1 é ideal para ambientes exigentes. Ele pode acionar motores de passo, CC e EC/BLDC e, com opções como codificadores e freios, oferece uma solução universal. O PROFINET é um protocolo de comunicação Ethernet industrial amplamente utilizado que permite a comunicação rápida e confiável entre diferentes componentes de automação. Ao integrar o PROFINET ao sistema de controle de motor D1 da igus, os usuários podem se beneficiar das vantagens da comunicação contínua entre sistemas de acionamento e sistemas de controle de nível superior. A integração ocorre por meio de uma interface de software padronizada, que permite a configuração e o comissionamento simples. Com as amplas funções de diagnóstico do PROFINET, os usuários podem monitorar o status dos sistemas de acionamento e planejar proativamente o trabalho de manutenção. Graças às opções de configuração flexíveis do PROFINET, o sistema de controle de motor igus D1 pode ser perfeitamente integrado ao ambiente de automação existente. Isso resulta em uma implementação rápida e econômica sem grandes mudanças na infraestrutura existente.
Em resumo, a integração do PROFINET ao sistema de controle de motores D1 da igus oferece uma solução poderosa para o controle preciso de movimentos em aplicações industriais. Os usuários se beneficiam de maior eficiência, confiabilidade e flexibilidade e fortalecem sua competitividade no mercado.

Descubra mais produtos novos e interessantes da linha de motores e controles de motor da drylin.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h