O que é um resistor de frenagem e para que serve?

Resistor de frenagem de alumínio com cabo de conexão e furos de montagem.

O que isso tem a ver com o resistor de frenagem?

Em que situações recomendamos o uso de um resistor de frenagem em nosso sistema de controle?

É possível mover o motor manualmente se o sistema de controle estiver desligado?

Quanto custa um resistor de frenagem?

Quais resistores de frenagem a igus oferece?

MotorValor da resistênciaPoder
MOT-EC-42-XXX18 Ω15 W a 35 W
MOT-EC-56-XXX4.7Ω25 W a 65 W
MOT-EC-60-XXX3.3Ω50 W a 85 W
MOT-EC-86-XXX2.8Ω50 W a 100 W

Como faço para conectar um resistor de freio?

Artigos mais especializados

Servomotores e opções de ajuste em uma visão geral de produtos.

Localizador de produtos de motores elétricos

Página de notícias com balão laranja, ponto de interrogação e pequena imagem de produto.

Entre em contato com nossos especialistas