Construção e montagem de motores com fuso de avanço

O que é um motor de fuso de avanço?

DRE_GEN_stepper_motor_nema_8_collage_XX_1.png

Ajuste da retidão correta do fuso

Motor-desenho
  • SMP 0,2, desvio radial de 0,2 mm medido a partir de 100 mm do flange do motor            
  • SMP u, não direcionado sem definição

Como determinar o comprimento correto do fuso de avanço

Comprimento do fuso de avanço
  • Comprimento do fuso de avanço = Comprimento total, incluindo pino de montagem e manivela
  • Comprimento do fuso de avanço sem suporte = comprimento do fuso de avanço a partir do flange do motor, sem o pino de montagem e a manivela
  • Curso = comprimento do fuso de avanço não apoiado menos o comprimento da porca
Wiki do motor

Artigos mais especializados

Localizador de produtos de motores elétricos

Localizador de produtos de motores elétricos

Dúvidas das notícias de motores

Entre em contato com nossos especialistas

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Daniel Valentim
Daniel Valentim

Especialista em Automação de Baixo Custo

(11) 3531-4487Enviar e-mail

Horário de funcionamento: