O que é o PROFINET? Tudo o que você precisa saber

Logotipo do PROFINET.

História do PROFINET

Sistema PROFINET com controle, IHM e dispositivos para a troca de dados de processo.

Como funciona o PROFINET?

  • Supervisores IO: Os supervisores são utilizados para configurar sistemas PROFINET, definir parâmetros dos dispositivos e realizar diagnósticos. Os supervisores não precisam permanecer conectados à rede o tempo todo, caso não sejam necessários.
  • Controladores de E/S: os controladores de E/S são, normalmente, controladores lógicos programáveis (CLP) que gerenciam o programa de automação. Eles controlam os dispositivos de E/S e coletam os dados enviados por esses dispositivos.
  • Dispositivos de E/S: os dispositivos de E/S são dispositivos de campo que trocam dados ciclicamente com um ou mais controladores de E/S.
Conjuntos de cabos Profinet com dois cabos verdes e conectores metálicos em ambas as extremidades.

Padrões de comunicação PROFINET

  • TCP/IP ou UDP/IP: Esses protocolos são utilizados em aplicações que não exigem resposta imediata, como diagnósticos, configurações e parametrizações. A razão para isso é o jitter e a latência adicionais que ocorrem na comunicação baseada em IP.
  • PROFINET RT: O PROFINET RT é, de longe, o protocolo de comunicação mais utilizado nas redes PROFINET. Em essência, o PROFINET RT ignora as camadas de rede e de transporte durante a transferência de dados, o que reduz significativamente o tempo necessário. O PROFINET RT pode atingir tempos de ciclo entre 250 µs e 512 ms.
  • PROFINET IRT: O PROFINET IRT vai um passo além do PROFINET RT, minimizando o jitter em aplicações com alto tráfego de dados. O IRT atinge tempos de ciclo de 31,25 µs e apenas 1 µs de jitter. É mais comumente utilizado em máquinas de processamento de materiais (cerâmica, madeira ou vidro), máquinas de moldagem por injeção de plástico e máquinas de embalagem.
D1 com interface PROFINET e PROFIdrive.

Benefícios do uso do PROFINET

Integração do PROFINET e da IIoT

Conclusão

Ir para a página da wiki sobre tecnologia de acionamento

Instruções gratuitas em vídeo

Software de controle dryve com configuração da máquina e módulo de acionamento igus conectado.

Exemplos de programas para download

Whitepaper “11 dicas” para escolher o sistema de controle de motor adequado para eixos de acionamento com logotipo da igus.

White paper sobre sistemas de controle de motores