Alterar idioma :

O tamanho de instalação 30 gera um fator de 2 torques de saída mais alto
torques de saída mais altos do que o tamanho de instalação 20.
É possível um projeto flexível de acionamento e saída.
| Número da peça: RL-A10.3100 | Transmissão | Peso [g] | Autotravamento |
|---|---|---|---|
| 4:1 | 450 | - | |
| 8:1 | 450 | - | |
| 32:1 | 450 | - | |
| 64:1 | 450 | sim |

Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos
(11) 99860-9279Enviar e-mailDe segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h