Alterar idioma :
O material das esferas dos rolamentos de esferas varia muito e é sempre orientado principalmente pelos materiais do anel. Isso garante que a interação entre a gaiola, o anel interno e o anel externo no sistema seja harmonizada. Isso é especialmente importante quando a aplicação envolve o aquecimento ou o resfriamento dos rolamentos. É importante que as propriedades de funcionamento dos rolamentos de esferas sejam sempre boas. Os materiais mais comuns das esferas estão listados abaixo em relação ao material da pista.
As esferas de aço endurecido são frequentemente usadas nesses rolamentos de esferas. O material mais comum é o aço cromado com um teor de carbono de cerca de 1% e um teor de cromo de 1,5%. Devido às suas especificações, as esferas de aço feitas de aço cromo martensítico são particularmente adequadas para a produção de rolamentos de esferas, pois são caracterizadas como componentes fortes com resistência e durabilidade impressionante em uso contínuo. As esferas feitas de aço para rolamentos são robustas e duráveis. Sua suscetibilidade à corrosão é bastante baixa, razão pela qual os rolos cilíndricos e de agulha também são fabricados com esse material. No entanto, a lubrificação é essencial.

As esferas de aço inoxidável não endurecido (NIRO) são mais comumente usadas em rolamentos de esferas de plástico. Elas têm excelente resistência à corrosão e também são altamente resistentes à água salgada, álcalis e bases. O uso de esferas endurecidas não é necessário para rolamentos de esferas de plástico porque a carga máxima permitida já está restrita pelos limites de material das pistas de plástico. As esferas de aço inoxidável são mais econômicas do que as esferas de vidro.
As esferas de vidro são usadas quando os usuários precisam de um rolamento de esferas sem metal ou de um rolamento de esferas com requisitos de maior resistência química. O vidro de cal sodada é um vidro produzido em massa que, além de ser usado como material para esferas de rolamento, também é usado na fabricação de garrafas, copos e vidro plano. Ele tem boas especificações químicas, o que o torna ideal para rolamentos de esferas que geralmente precisam suportar estresse químico de curto prazo e não estão sujeitos a altas cargas térmicas. Devido à sua cor levemente esverdeada, esse tipo é conhecido como vidro limão.
Esse tipo de vidro é significativamente mais caro do que o vidro de cal sodada. Comparado ao vidro sodo-cálcico, o vidro borossilicato tem uma resistência química ainda maior, o que significa que ele é usado em aplicações que envolvem ácidos fortes. Esse tipo é cristalino e transparente.
Outras vantagens:
As esferas de cerâmica feitas de óxido de alumínio, também conhecidas como cerâmica de óxido, têm uma estrutura policristalina. As esferas leves têm especificações como boa resistência à corrosão, à abrasão e ao calor. Apesar da exposição a influências como água, soluções salinas e alguns ácidos, elas são extremamente livres de corrosão. Deve-se tomar cuidado para evitar o contato com ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido sulfúrico quente e soluções alcalinas fortes. Também são conhecidos como isolantes elétricos e autolubrificantes. As esferas feitas de óxido de alumínio Al2O3 são de cor branca a marfim e são fabricadas de acordo com a norma ASTM F 2094 Classe II/III.
As esferas feitas de nitreto de silício, material cerâmico, são leves, mas oferecem alta tenacidade e excelente resistência à corrosão. A corrosão só ocorre em determinadas soluções ácidas e alcalinas. O material tem um efeito isolante. Além disso, as esferas são autolubrificantes e têm excelente resistência a flutuações de temperatura, o que se reflete no preço final. Em comparação com as esferas feitas de óxido de alumínio, elas são significativamente mais caras. As esferas de Si3N4 são de cor preto-pérola.
As esferas feitas de óxido de zircônio são particularmente adequadas para ambientes de aplicação em que as altas temperaturas, a corrosão e a abrasão desempenham um papel importante. Elas são significativamente mais leves do que as esferas de óxido de alumínio.
Outras vantagens:

Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos
(11) 99860-9279Enviar e-mailDe segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h