Alterar idioma :

Os rolamentos de esferas xiros sem lubrificação com flange garantem um alto grau de flexibilidade na instalação dos rolamentos de esferas. Uma substituição 1:1 de rolamentos de esferas metálicos não é problema devido às dimensões idênticas. Os rolamentos de esferas com flange para montagem em parafuso estão disponíveis na versão rígida ou giratória em conjunto com uma caixa de rolamentos com flange para compensar o desalinhamento.
Estão disponíveis rolamentos com flange de 2 e 4 furos. Os rolamentos de esferas com flange são ideais para a localização axial do rolamento, por exemplo, em furos de carcaças, extremidades de tubos, rolos de transporte, rolos transportadores e rolos. O disco de cobertura protege contra poeira e sujeira. Os seguintes diâmetros internos estão disponíveis: 6, 8, 10, 12, 15, 17 e 20 mm.

Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos
(11) 99860-9279Enviar e-mailDe segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h