Visão geral do material iglidur P360

Material de alto desempenho iglidur P360B

Meio-dia para os raios UV

  • Alta resistência aos raios UV
  • A vida útil aprimorada sob a luz do sol aumenta os intervalos de manutenção e não prejudica o bolso
  • Testes de intemperismo bem-sucedidos com 1.000 horas de funcionamento: o iglidur P360B é significativamente menos sensível à radiação UV do que o P360
  • Não é necessária lubrificação adicional devido aos lubrificantes sólidos incorporados

Dados do material


Propriedades gerais
  • Densidade: 1,24g/cm3
  • Cor: preto
  • Absorção máxima de umidade a 70°C e 62% r.h.: 0,8% peso
  • Absorção máxima de umidade total: 2,9% peso

Propriedades mecânicas
  • Módulo elástico: 1600MPa
  • Resistência à flexão: 60MPa
  • Pressão superficial máxima recomendada em temperatura ambiente: 26 MPa
  • Dureza Shore D: 74

Propriedades térmicas
  • Temperatura superior de aplicação de longo prazo 1.2): 110°C
  • Temperatura superior de aplicação de curto prazo 1.2): 130°C
  • Temperatura ambiente superior de curto prazo 1.2): 140°C
  • Temperatura inferior de aplicação: -30°C

Propriedades elétricas
  • Resistividade de volume:1013Ωcm
  • Resistência da superfície:1013Ω

  1. Relaxamento não excluído
  2. Sem carga adicional; sem movimento de deslizamento

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: