Alterar idioma :
Para que serve o novo produto?
O sistema modular anterior da igus®® para aplicações rotativas foi revisado e otimizado com base em nossos muitos anos de experiência com soluções de projetos individuais. A nova fonte de energia rotativa SRM é fornecida como um sistema completo com e-chain®, elementos de conexão, separação interna, alívio de tensão e calha guia feita de aço galvanizado.
Área de aplicação
O sistema completo foi projetado para todas as aplicações rotativas em quase todos os setores com um diâmetro externo de até 2,8 metros e um ângulo de rotação de até 380°.
Quais são os benefícios?
Com o SRM, nossos clientes recebem um sistema completo personalizado com garantia do sistema. Todos os componentes necessários podem ser encomendados com um único número de identificação.
Tamanhos para o sistema SRM
Diâmetro externo 600 e 800 com e-chain® E4.21
Diâmetro externo 900 e 1200 com e-chain® E4.32
Diâmetro externo 1500 e 1800 com e-chain® E4.42
Diâmetro externo 2400 e 2800 com corrente eletrônica® E4.56
Requisitos individuais
Ângulos de rotação ou diâmetros maiores ainda são possíveis com planejamento de projeto personalizado. Os tamanhos intermediários podem ser calculados de forma fácil e imediata.

Experimente-o em casa ou no escritório e tenha uma primeira impressão
Você pode testar o módulo de rotação de aço com nosso novo serviço gratuito de realidade aumentada. Acesse o serviço com seu PC e escaneie o código QR com seu dispositivo inteligente para o modelo de AR ou clique no link diretamente com seu dispositivo inteligente.

Sistema completo com calha guia de plástico, ângulo de rotação de 360°
A fonte de energia rotativa PRM é uma calha de plástico para máquinas menores de medição e manuseio, por exemplo. A guia também é adequada para aplicações em câmeras. Ela não requer contato deslizante e é protegida contra corrosão.

Dez dicas valiosas para a guia correta dos módulos de circuito se você quiser projetá-los por conta própria. Evite erros que podem prejudicar a vida útil de seu sistema ou até mesmo levar a falhas.
Do conteúdo:
- Planejamento correto das calhas-guia
- Dicas para o roteamento de cabos
- Limitação do ângulo máximo de rotação
- Geração de dados CAD para canais e módulos inteiros
Faça agora o download gratuito de 10 dicas. Também estamos disponíveis para ajudá-lo e aconselhá-lo pessoalmente a qualquer momento.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h