Sistema zig-zag

Sistema guia em ziguezague

Zigue-zague para treliças - sistema completo de até 15 m

Sistema completo em zig-zag
  • Preço reduzido em até 30% em comparação com o projeto anterior
  • Economia de até 20% nos custos
  • Sistema modular e de baixa manutenção

e-chain® em zigue-zague de baixo custo - Sistema completo de até 10 m

  • O peso é menos da metade do peso da cesta em zigue-zague padrão, permitindo uma carga útil maior
  • Preço reduzido em até 50% em comparação com a cesta em zigue-zague padrão
  • Menor potência de acionamento graças à redução de peso
  • e-chains® de polímero silenciosas
Zig-zag de baixo custo
  • Conduza dados e energia de forma segura e confiável
  • Solução econômica e que economiza espaço
  • Robusto e fácil de instalar
  • Silencioso e com baixa vibração
  • Aplicação suspensa verticalmente

Plataformas de palco

Sistemas zig-zag em plataformas de palco

Na House of Dancing Water

Sistema zig-zag na Casa da Água Dançante

Portal do palco

Sistemas zig-zag em portais de palco

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: