Alterar idioma :

A nova fita iglidur A160 com camada de espuma integrada está disponível em três larguras (100, 200 e 500 mm) e reduz o atrito e os impactos, por exemplo, ao transportar produtos sensíveis como garrafas em esteiras transportadoras, o que minimiza os danos e torna o processo significativamente mais seguro. O material iglidur A160 é caracterizado por excelentes propriedades de deslizamento, adequação para alimentos (em conformidade com a UE/FDA) e alta resistência à abrasão, enquanto a espuma proporciona absorção adicional de impactos.
Especificações de alto amortecimento
Até 10 vezes mais resistente ao desgaste do que outras fitas
Utilizada com sucesso há mais de 10 anos
A proteção contra desgaste garante uma vida útil mais longa para seu sistema

Loja online
Em nossa loja, você encontrará fitas para a faixa de alta temperatura, com aprovação da FDA e variantes condutoras. As fitas estão disponíveis em várias larguras e espessuras padrão e podem ser fornecidas com ou sem suporte adesivo.

Peças especiais de acordo com o desenho
Também teremos prazer em fabricar peças especiais precisas para você, de acordo com desenhos. Peças muito precisas podem ser fabricadas e não há custos de ferramental.