notas de ideias

Da inspiração à construção

Ajuste de mesa XY para moinho de mesa
Ajuste de mesa XY para moinho de mesa

Sobre os produtos utilizados

Descrição do produto

  • drylin® Módulo linear SHT-20, eixos de aço inoxidável
  • Eixo roscado trapezoidal com rolamento liso TR18x4 feito de aço inoxidável
  • Eixo do munhão usinado 12h9x26mm
  • Corrediça Quattro, versão com pré-carga
  • Viga transversal de alumínio
  • Indicador de posição para a posição de instalação horizontal
  • volante Ø 80 (com alça fixa), montado em 0°
  • Curso 150 mm
  • Comprimento do sistema sem acessórios (I+curso): 352 mm
  • drylin® SHT-XY-20 Mesa XY, eixos de aço inoxidável
  • Eixo roscado trapezoidal com rolamento liso TR18x4 feito de aço inoxidável
  • Eixo do munhão usinado 12h9x26mm, versão com pré-carga
  • Viga transversal de alumínio
  • Alinhamento do munhão de acionamento à direita
  • Indicador de posição para a posição de instalação horizontal, volante Ø 80 (com alça fixa), montado a 0°.
  • Curso 150 mm
  • Comprimento do sistema sem acessórios (I+curso): 352 mm

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: