O eixo de correia dentada drylin® ZLW-1660 é a solução ideal para muitas tarefas de ajuste e posicionamento e acrescenta outro tamanho ao programa de correia dentada drylin® ZLW.
A altura livre é de apenas 72 mm. O comprimento do curso é livremente selecionável (máx. 3.000 mm).
- Guia linear 100% isenta de lubrificação
- carga axial máxima: 500 N
- Possibilidade de conexão do motor (NEMA 34)
**Segmentos:** Manuseio, automação, ajuste de formato