drylin® E eixos lineares elétricos e acionamentos lineares com motor, montados do estoque

24 horas
  • Acionamento: correia dentada, fuso de avanço
  • Eixo linear elétrico de estoque
  • Montagem rápida
  • Comprimentos de curso definidos
  • Eixo básico da correia dentada ZLW, eixo do fuso de avanço SAW
  • Acessórios: Chave de referência de limite, cabo de conexão, placa de montagem do adaptador

Serviços de produtos

Catálogo

Baixar dados técnicos

Consulta sobre o produto

Solicitar uma cotação

Configurador online

Configurador on-line gratuito

Dados técnicos

Nº de pedidoTamanho da instalaçãoComprimento do patimDistância do cursoTipo de motorCapacidade de carga axial estática máxima [N] Capacidade de carga estática máxima, radial [N]
DLE-SA-0001 ZLW-0630 básico 60300Fios trançados NEMA17 35140
DLE-SA-0002 ZLW-1040 Básico 100500Fio trançado NEMA23 100400
DLE-SA-0003 Padrão ZLW-1080 1001000Fios trançados NEMA23XL 150600
DLE-SA-0004 SAW-0630 Tr08x1.5 60250Fios trançados NEMA17 100400
DLE-SA-0005 SAW-1040 Tr10x2 69500Fio trançado NEMA23 5002.000
DLE-SA-0006 SAW-1080 Tr12x3 100500Fios trançados NEMA23XL 7502.000

Tamanho de instalação do eixo da correia dentada 0630 (DLE-SA-0001)

Eixo linear com motor
  • Posicionamento do sensor
  • Identificação em microeletrônica e tecnologia médica
  • Medição e teste
  • Estrutura simples
  • Montagem de chave de proximidade por meio de ranhura em T ao longo de todo o comprimento da seção
  • Tudo de uma única fonte, totalmente montado e testado
Eixo linear com motor
Eixo linear com motor
  • Para cargas radiais de até 10 [kg]
  • para requisitos de precisão de até aprox. 0,1 [mm]
  • em velocidades de até no máx. 1,5 [m/s]

Instalação do eixo da correia dentada tamanho 1040 (DLE-SA-0002)

Eixo linear com motor
  • Tecnologia de manuseio e montagem
  • Tarefas de manuseio de peças pequenas
  • Pick & place
  • Estrutura simples
  • Montagem de chave de proximidade por meio de ranhura em T ao longo de todo o comprimento da seção
  • Tudo de uma única fonte, totalmente montado e testado
Eixo linear com motor
Eixo linear com motor
  • Para cargas radiais de até 15 [kg]
  • para requisitos de precisão de até aprox. 0,1 [mm]
  • em velocidades de até max. 2 [m/s]

Tamanho de instalação do eixo da correia dentada 1080 (DLE-SA-0003)

Eixo linear com motor
  • Sistemas de classificação
  • Tarefas de manuseio de peças pequenas
  • Pick & place
  • Estrutura simples
  • Montagem de chave de proximidade por meio de ranhura em T ao longo de todo o comprimento da seção
  • Tudo de uma única fonte, totalmente montado e testado
Eixo linear com motor
Eixo linear com motor
  • Para cargas radiais de até 20 [kg]
  • para requisitos de precisão de até aprox. 0,1 [mm]
  • em velocidades de até max. 2 [m/s]

Tamanho de instalação do eixo do fuso 0630 (DLE-SA-0004)

Eixo linear com motor
  • Sensor & Configurações da câmera
  • Ajuste da aba de ventilação
  • Equipamento de teste
  • Estrutura simples
  • Montagem da chave de proximidade por meio de ranhura em T ao longo de todo o comprimento da seção
  • Tudo de uma única fonte, totalmente montado e testado
Eixo linear com motor
Eixo linear com motor
  • Para cargas radiais de até 15 [kg]
  • para requisitos de precisão de até aprox. 0,1 [mm]
  • em velocidades de até no máx. 0,3 [m/min]

Tamanho de instalação do eixo do fuso 1040 (DLE-SA-0005)

Eixo linear com motor
  • Ajustes de câmera
  • Tecnologia de etiquetagem
  • Aplicações de empilhamento
  • Estrutura simples
  • Montagem de chave de proximidade por meio de ranhura em T ao longo de todo o comprimento da seção
  • Tudo de uma única fonte, totalmente montado e testado
Eixo linear com motor
Eixo linear com motor
  • Para cargas radiais de até 25 [kg]
  • para requisitos de precisão de até aprox. 0,1 [mm]
  • em velocidades de até no máx. 0,5 [m/min]

Tamanho da instalação do eixo do fuso 1080 (DLE-SA-0006)

Eixo linear com motor
  • Ajustes pesados da câmera
  • Ajuste de formato
  • Dispositivo de elevação
  • Estrutura simples
  • Montagem do interruptor de proximidade por meio de ranhura em T ao longo de todo o comprimento da seção
  • Tudo de uma única fonte, totalmente montado e testado
Eixo linear com motor
Eixo linear com motor
  • Para cargas radiais de até 50 [kg]
  • para requisitos de precisão de até aprox. 0,1 [mm]
  • em velocidades de até no máx. 0,7 [m/min]

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: