drylin® EGW - Módulo linear de engrenagem sem fim

Novidades 2022 drylin® E -  um acionamento quase infinitamente expansível - EGW
Triângulo de alta tecnologia

Tecnologia

Triângulo de redução de custos

Custo baixo

Quadrado de prova

Prova

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Saiba mais sobre o teste de laboratório

  • Guia linear: drylin® W
  • Motor: Motor EC/BLDC, NEMA 34
  • Comprimento do curso: 8.000 mm
  • Estrutura: modular composta por 5 segmentos de trilho
  • Carga: cêntrica 200 N
  • Velocidade: 1 m/s
  • Ciclos de teste: Meta de 250.000 ciclos de teste/ Realizado 600.000 ciclos de teste

O módulo linear de engrenagem sem fim em detalhes

Mais informações sobre o módulo linear Endless Gear

Visualizações detalhadas do módulo linear

Módulo EGW em detalhes

Instruções simples de montagem em vídeo

Instruções em vídeo

Instruções de montagem do EGW em PDF

Assembly icon

drylin® W troca de rolamentos

Buchas de substituição drylin w

Elemento de cremalheira e pinhão feito de iglidur RN202

Elemento de cremalheira e pinhão feito de iglidur RN202

Guia de compra de motores elétricos

Motores elétricos

Desenho técnico

EGW
Loja de tecnologia de acionamento

Loja online de tecnologia de acionamento

Configurador de tecnologia de acionamento

Configurador de tecnologia de acionamento

Solicitação de tecnologia de acionamento

Peça uma consulta sobre um produto

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: