Módulos lineares drylin SAW

Construção robusta

  • Opção de rosca trapezoidal ou íngreme
  • Eixo de acionamento rosqueado com rolamento de esferas
  • Perfil do trilho com tipo alto, extremamente resistente à torção
  • Trilho de perfil drylin® W, alumínio, anodizado duro
  • Alta estabilidade
  • Econômico e 100% isento de lubrificação

Os tamanhos da série SAW

  • Comprimento máximo do curso: 300 mm
  • Comprimento do carro: 60 / 100 mm
  • Largura do carro: 54 mm
  • capacidade máxima de carga capacidade máxima de carga:
    • axial: 100 N
    • radial: 400 N
  • Comprimento máximo do curso: 500 mm
  • comprimento da corrediça: 100 mm
  • Largura do carro: 85 mm
  • capacidade de carga máxima:
    • axial: 100 N
    • radial: 400 N
  • Comprimento máximo do curso: 500 mm
  • Comprimento do carro: 69 / 100 / 150 mm
  • Largura do carro: 74 mm
  • capacidade máxima de carga capacidade máxima de carga:
    • axial: 500 N
    • radial: 2000 N
  • comprimento máximo do curso: 750 mm
  • Comprimento do carro: 100 mm
  • Largura do carro: 108 mm
  • capacidade de carga máxima:
    • axial: 750 N
    • radial: 2000 N
  • Comprimento máximo do curso: 750 mm
  • Comprimento da corrediça: 150 mm
  • Largura do carro: 104 mm
  • capacidade de carga máxima:
    • axial: 750 N
    • radial: 3000 N

Serviços de produtos

Baixar dados técnicos

Catálogo

Solicitar uma cotação

Consulta sobre o produto

Configurador on-line gratuito

Configurador online

Opções técnicas para a série SAW

Material do fuso de avanço da igus

Materiais do parafuso de avanço

Material da bucha autolubrificante para módulos lineares e mesas XY da igus

Materiais de bucha

Motores de passo para módulos lineares

Sistemas de acionamento elétrico: motores elétricos da igus

Fixação por fuso de avanço para módulos lineares drylin

Grampo do fuso de avanço

  • Flange de fixação do eixo para fixar o fuso de avanço no indicador de posição
  • Protege o fuso de avanço contra giro inadvertido
  • Material: alojamento de polímero com fixação do eixo em alumínio
  • Cor: preto
Indicador de posição digital para módulos lineares drylin

Indicador digital de posição

manivela drylin para módulos lineares

manivelas drylin

Configurar unidade linear personalizada com acionamento de fuso de avanço

Configurar eixos lineares drylin SLW da igus online
  • Encontre e faça o pedido ou pergunte sobre a unidade linear SLW correta com acionamento do fuso em apenas alguns cliques
  • Faça suas entradas e selecione a proposta certa
  • Coloque no carrinho de compras e faça o pedido ou solicite informações on-line
  • Faça o download da lista de peças como arquivo PDF

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: