Unidades lineares drylin® prontas para conexão

Unidades lineares prontas para conexão para seu motor de passo tipo NEMA 23

  1. motor de passo (opcional)
  2. Flange e acoplamento do motor
  3. Rosca trapezoidal 10 x 2, 10 x 3 Rosca profunda 10 x 12, 10 x 50
  4. Porca do parafuso de avanço e rolamento linear feitos de iglidur® J, isentos de lubrificação
  5. Rolamento de esferas
Atuador
Atuador

Serviços de produtos

Catálogo

Download dos dados do catálogo

Consulta sobre o produto

Solicitar uma cotação

Configurador online

Configurador on-line gratuito

Benefícios

  • Eixo de acionamento rosqueado montado com rolamento de esferas
  • Passo de 2 mm, 3 mm, 12 mm ou 50 mm por rotação
  • Design compacto, baixo peso, alta estabilidade
  • Disponível pronto para instalação com flange e acoplamento do motor
  • Opcionalmente, com rolamentos lineares ajustáveis e corrediças pré-carregadas sem folga
  • Além do fuso padrão à direita, também pode ser usado um fuso à esquerda ou invertido
Desenho SAW
Desenho SAW
Desenho SAW
Desenho SAW
Opcional: rolamento da carcaça com função turn-to-fit

Informações adicionais Motores:

motores
Tamanho NEMALargura do flange (b)Espaçamento do furo (a)
82016
112823
143526
174231
2356,4047,14
348669,50

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: