drylin® SAWC Módulos lineares para pequenos espaços de instalação

Design curto incluindo motor de fuso de avanço

  • Tipo compacto e curto graças ao uso de motores drylin® E-spindle
  • Relação otimizada entre o comprimento efetivo e o comprimento total (até 70 mm em comparação com a série SAW)
  • Comportamento de funcionamento aprimorado
  • Economia de espaço e leveza
  • 2 tamanhos

Serviços de produtos

Download dos dados do catálogo

Catálogo

Solicitar uma cotação

Consulta sobre o produto

Configurador on-line gratuito

Configurador online

Os tamanhos da série SAWC

  • Comprimento máximo do curso: 300 mm
  • Comprimento da corrediça: 50 mm
  • Capacidade máxima de carga Capacidade de carga:
    • axial: 100 N
    • radial: 200 N
  • Comprimento máximo do curso: 500 mm
  • Comprimento da corrediça: 69 mm
  • Capacidade máxima de carga Capacidade de carga:
    • axial: 500 N
    • radial: 2000 N

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: