O módulo linear SAW de carbono em construção leve

Muito leve, muito robusto

  • Perfil de carbono robusto e rígido
  • Livre de lubrificantes e manutenção
  • Comprimentos de curso personalizados, máx. 300 mm
  • Acionamento: rosca trapezoidal ou íngreme
  • Para ajustes manuais
Módulo linear de carbono SAW-0630-P da igus
  • Comprimento máximo do curso: 300 mm
  • Material do perfil: Carbono
  • Comprimento do carro: 60 mm
  • Largura do carro: 54 mm
  • Capacidade máx. Capacidade de carga:
    • Axial: 50 N
    • Radial: 50 N
Módulo linear leve de carbono SAW-0630-P
Módulo linear leve de carbono SAW-0630-P

Serviços de produtos

Download dos dados do catálogo

Catálogo

Solicitar uma cotação

Consulta sobre o produto

Configurador on-line gratuito

Configurador online

Opções técnicas para SAW-0630-P

Material do fuso de avanço da igus

Materiais do parafuso de avanço

Motores de passo para módulos lineares

Sistemas de acionamento elétrico: motores elétricos da igus

Fixação por fuso de avanço para módulos lineares drylin

Grampo do fuso de avanço

  • Flange de fixação do eixo para fixar o fuso de avanço no indicador de posição
  • Protege o fuso de avanço contra giro inadvertido
  • Material: alojamento de polímero com fixação do eixo em alumínio
  • Cor: preto
Indicador de posição digital para módulos lineares drylin

Indicador digital de posição

manivela drylin para módulos lineares

manivelas drylin

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: