Módulo linear SHT-FF com liberação rápida

Posicionamento rápido e preciso

  • Versão em alumínio
  • Para ajustes rápidos de formato
  • Freio de travamento automático incluído
  • Comprimentos de curso livremente selecionáveis
  • Recomendado somente para aplicações horizontais
  • Carga axial máxima Carga axial 200 N (posição de instalação horizontal)
  • Carga axial dinâmica máxima 50 N
Módulo linear com mecanismo de liberação rápida

Serviços de produtos

Download dos dados do catálogo

Catálogo

Solicitar uma cotação

Consulta sobre o produto

Configurador on-line gratuito

Configurador online

SHT-FF-08

Módulo linear SHT-FF com mecanismo de liberação rápida
  • Comprimento da corrediça: 65 mm
  • Comprimento máximo do curso: 300 mm
  • Diâmetro do eixo: 8 mm
  • SHT-08: carga axial máxima: 50 N (posição de montagem horizontal)

SHT-FF-12

Módulo linear SHT-FF com mecanismo de liberação rápida
  • Comprimento da corrediça: 85 mm
  • Comprimento máximo do curso: 750 mm
  • Diâmetro do eixo: 12 mm
  • SHT-12: carga axial máxima: 200 N (posição de montagem horizontal)

O módulo linear especialmente leve com liberação rápida

Módulo linear SHTP-FF leve de material de polímero iglidur
  • Design particularmente leve
  • Comprimentos de curso livremente selecionáveis
  • Recomendado somente para aplicações horizontais
  • Carga axial máxima Carga axial máxima estat. 200 N
  • Carga axial dinâmica máxima 50 N

Desenhos técnicos

Módulo linear SHT-FF com mecanismo de liberação rápida
Módulo linear SHT-FF com mecanismo de liberação rápida
SHTP-FF
SHTP-FF

Módulos lineares drylin® com um único clique ...

Loja de módulos lineares
  • Com acionamento por fuso ou correia dentada
  • Cada sistema em 2 comprimentos de curso definidos
  • Flexível com espigão de acionamento para operação manual e elétrica Pronto para instalar com fixação do fuso, indicador de posição e manivela para ajustes rápidos e reproduzíveis
  • Sem necessidade de pesquisa e montagem demoradas
  • Menor esforço de projeto, pois os arquivos PDF e CAD estão disponíveis na loja on-line

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: