drylin® SHT-PL "Pré-carga" - ajuste manual da folga

SHT-PL
  • Absolutamente livre de lubrificantes
  • Porca do parafuso de avanço trapezoidal pré-carregada, força de pré-carga: 50 N
  • Folga radial ajustável manual e infinitamente
  • Baixo peso devido ao alumínio e ao plástico
  • A extremidade do fuso com excentricidade permite a operação por meio de volante ou motor
  • Resistência à temperatura de até +80 °C

Serviços de produtos

Download dos dados do catálogo

Catálogo

Solicitar uma cotação

Consulta sobre o produto

Configurador on-line gratuito

Configurador online

Desenho técnico

Desenho SHT-PL

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: