Módulo linear drylin SLR-60-32x32

Resistente com até 32 mm/rot

Aumentar a tecnologia

Tecnologia

Reduzir custos

Custo baixo

Aprovação

Prova

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

SLR-60
  1. Pronto para conexão com o motor elétrico drylin, mediante solicitação, com acessórios adicionais, como redutor, cabo de potência, sistema de controle do motor, fonte de alimentação e outros.
  2. Disponível como opção, incluindo acessórios para ajuste manual, por exemplo: Indicador de posição drylin ou manivela.
  3. Com o fuso de avanço rápido dryspin com passo de 32x32 para taxas de avanço particularmente altas.
  4. Com fuso dryspin com passo de 32x5 para um posicionamento particularmente preciso.
DRE_GEN_SLR-60_comparison_picture_EN_1.png

Desenho técnico

slr
slr

Dimensões técnicas

A [mm]Al [mm]H [mm]d [mm]T [mm]R [mm]d2 [mm]l2 [mm]ha [mm]lt [mm]f [mm]PF [mm]ZH [mm]tg2 [mm]l [mm]
28080986032x321502040498026x2010H7 - 6 de profundidadeM12 - 20 de profundidade240
E1 [mm]E2 [mm]E3 [mm]E4 [mm]E5 [mm]E6 [mm]tk [mm]ts [mm]kt [mm]tg [mm]kg [mm]ks [mm]tk2 [mm]ts2 [mm]kt2 [mm]
2502502005060802013,513,5M1648401599
Comprimento máximo do curso [mm]Peso básico [kg]Peso adicional por 100 mm [kg]Capacidade de carga axial estática máxima [N]Capacidade de carga estática máxima, radial [N]
150016,54.986.25025.000

Visão técnica

Loja de tecnologia de acionamento

Loja online de tecnologia de acionamento

Configurador de tecnologia de acionamento

Configurador de tecnologia de acionamento

Novidades na tecnologia de acionamento - Consulta

Peça uma consulta sobre um produto

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: