Alterar idioma :

| barra deslizante | |
|---|---|
| Material | Alumínio, seção extrudada | 
| Material | AlMgSi0,5 | 
| Revestimento | Alumínio anodizado duro, 50 µm | 
| Dureza | 500 HV | 
| Carro deslizante | |
|---|---|
| Estrutura de base | Alumínio, seção extrudada | 
| Material | AlMgSi0,5 | 
| Revestimento | Anodizado, E6/EV1 | 
| Elementos deslizantes | Material de mancal liso livre de manutenção iglidur® J | 
| Parafusos, molas | Aço inoxidável | 
| Tampa | plástico (TW-01/TWA-01), aço (TW-02) | 
| Máx. Velocidade da superfície | 15 m/s | 
| Faixa de temperatura | -40 °C a +90 °C | 

drylin® T em uso no setor de embalagens
Especificação especial

Diagrama 01: Marcação das direções
| Tipo | C0Y [kN] | C0(-Y) [kN] | C0Z [kN] | M0X [Nm] | M0Y [Nm] | M0Z [Nm] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 
| 04-09 | 0,48 | 0,48 | 0,24 | 3,4 | 1,8 | 1,8 | 
| 04-12 | 0,96 | 0,96 | 0,48 | 9,2 | 4,4 | 4,4 | 
| 04-15 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 17 | 8 | 8 | 
| 01-15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 | 
| 01-20 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 85 | 45 | 45 | 
| 01-25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 | 
| 01-30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 | 

X = velocidade v [m/s]
Y = carga F [N]
A = direção y
B = direção z
diagrama. 02: drylin® T - capacidade de carga permissível, dinâmica

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h