Alterar idioma :
Verifique se as distâncias entre as forças aplicadas estão dentro dos valores permitidos (consulte as distâncias máximas permitidas).
| Variante: 1 trilho, 2 carrinhos | Variante: 2 trilhos, 4 vagões | |
|---|---|---|
| sy + sz | < | 2 wx - Y0 |
| ay + az | < | 2 wx - Y0 |

A = origem da coordenada
B = Rolamento flutuante
C = rumo fixo
Cálculo da força de acionamento necessária
Primeiramente, quatro cálculos devem ser realizados:
Calcular a carga máxima do rolamento
| Fa: | força de acionamento | [N] |
| Fs: | Força de massa | [N] |
| Fy, Fz: | Carga de rolamento na direção y ou z | [N] |
| sx, sy, sz: | Distância da força da massa nas direções x, y ou z | [mm] |
| ay, az: | Distância da força de acionamento na direção y ou z | [mm] |
| wx: | Distância entre os vagões em um trilho | [mm] |
| LX: | Constante dependente do tamanho | [mm] |
| Zm: | Constante dependente do tamanho | [mm] |
| Y0: | Constante dependente do tamanho | [mm] |
| b: | Distância entre os trilhos de guia | [mm] |
| µ: | coeficiente de atrito, µ = 0 para cargas estáticas, µ = 0,2 para cargas dinâmicas | |
| ZW: | Número de slides por trilho |
Verifique a carga máxima do rolamento mais carregado com a carga calculada na etapa nº 4
| Número de pedido | Fymax, Fzmax [N] |
|---|---|
| TW-01-15 | 2.000 |
| TW-01-20 | 3700 |
| TW-01-25 | 5.000 |
| TW-01-30 | 7.000 |

para determinar a velocidade máxima permitida para a carga de rolamento determinada.
X = carga de rolamento cêntrica [N]
Y = velocidade média permitida [m/s]
Determinação da velocidade máxima permitida para a carga a partir da etapa nº 4

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h