Alterar idioma :

Relatório provisório de um teste em andamento:
O desgaste de um eixo linear drylin® E com motor é analisado em um teste de longo prazo.
Um eixo de correia dentada do tipo
tipo ZLW-1040 e um motor de passo com tamanho de instalação NEMA 23. Toda a unidade é isenta de lubrificação e manutenção. O teste simula um magazine de empilhamento móvel ou uma linha de produção que movimenta o material.
O teste de resistência é realizado com os seguintes parâmetros de teste:
Peso movimentado: 10 kg
Velocidade: aprox. 1m/s
Aceleração: aprox. 3m/s²
Temperatura ambiente: 25°C
Resultado provisório:
Após mais de 1.000.000 de ciclos, não há desgaste visível. Isso corresponde a uma distância de aproximadamente 1.000 km. A próxima avaliação ocorrerá em 5.000.000 de ciclos, ou seja, em 5.000 km.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h