drylin® W - Dados técnicos

TipoComprimento do patim [mm]Largura do slide [mm]Coy [N]Coz [N]Mboi [Nm]Moy [Nm]Moz [Nm]
WW-06-30-0660541680840253434
WW-06-30-0880541680840255151
WW-06-30-10100541680840256868
WW-10-40-10100734800240096170170
WW-10-40-15150734800240096290290
WW-10-40-20200734800240096410410
WW-10-80-1010010748002400178170170
WW-10-80-1515010748002400178290290
WW-10-80-2020010748002400178410410
WW-16-60-1010010484004200 240270270
WW-16-60-1515010484004200 240480480
WW-16-60-2020010484004200 240690690
WW-20-80-15150134128006400 525670670
WW-20-80-20200134128006400525990990
WW-20-80-25250134128006400 52512501250
Elementos de mancal deslizante com perfil guia para drylin W.
Esquema de uma guia linear drylin W com forças e momentos nas direções X, Y e Z.
Esquema de uma guia linear drylin W com forças e momentos nas direções X, Y e Z.
Tamanho 6 [mm]Tamanho 10 [mm]Tamanho 16 [mm]tamanho 20 [mm]
Trilho único, redondo---
Trilho único, quadrado----
Trilho duplo, redondo---
Trilho duplo, quadrado--
Sistema completo----

Gráfico F x v, máximo. Carga dinâmica permitida (sistema de 4 rolamentos)

Gráfico com cinco curvas coloridas de A a E, que descem para a direita em eixo Y logarítmico.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: