Alterar idioma :

Trilho telescópico
Um trilho telescópico é uma guia linear composta por vários trilhos. Os trilhos podem ser movidos um dentro do outro e podem ser separados telescopicamente. Uma área bem conhecida de aplicação dos trilhos telescópicos são as gavetas (de armários). No entanto, as corrediças telescópicas também são usadas em máquinas, por exemplo, para ajustar uma porta de segurança em uma máquina-ferramenta. As corrediças telescópicas estão disponíveis como corrediças de extensão total, de extensão excessiva e de extensão parcial.
Na igus®, as corrediças telescópicas são feitas de um design sólido de plástico/alumínio, que se caracteriza por seu baixo peso e baixo preço. As corrediças telescópicas são livres de corrosão e estão disponíveis em comprimentos infinitamente variáveis de até 1200 mm (comprimento total estendido).

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h