igus®<sup>®</sup> Academia

igus® Academy - O arquivo de todos os webinars da drylin®

tecnologia linear, tecnologia de parafuso de avanço e tecnologia de acionamento

Instruções para o guia linear drylin® expert

D1 dryve Unidade de controle do motor - Comissionamento e operação

  • As vantagens dos módulos lineares de aço inoxidável SHT
  • Os tamanhos disponíveis dos módulos lineares de aço inoxidável da SHT
  • Configure um módulo linear completo on-line em apenas algumas etapas

Módulos lineares de aço inoxidável - ajuste de formato para aplicações extremas

  • As vantagens dos módulos lineares de aço inoxidável da SHT
  • Os tamanhos dos módulos lineares de aço inoxidável da SHT em oferta
  • Configure um módulo linear completo on-line em apenas algumas etapas

Introdução à programação de robôs com o Controle de Robôs® da igus

Projetando eixos lineares on-line em apenas algumas etapas

  • Poderá configurar eixos lineares acabados de forma independente e sem registro em apenas algumas etapas, incluindo desenho de produção e modelo CAD.
  • receber um desenho dimensionado 100% correto e um modelo em etapas gratuitamente.
  • receber um cálculo de preço imediato e exibição do prazo de entrega, fazer o pedido on-line imediatamente ou solicitar uma cotação.

projeto de eixo linear de fuso on-line em apenas algumas etapas

  • conseguir configurar eixos lineares de fuso acabados de forma independente e sem registro em apenas algumas etapas, incluindo desenho de produção e modelo CAD.
  • receber um desenho dimensionado 100% correto e um modelo em etapas gratuitamente.
  • receber um cálculo de preço imediato e exibição do prazo de entrega, fazer o pedido on-line imediatamente ou solicitar uma cotação.

Configurar fusos roscados on-line

  • Conteúdo: Aplicação conjunta com explicações detalhadas, dicas e truques úteis
  • Sucessos: Você pode configurar um fuso incluindo o modelo CAD de forma independente, fazer o pedido on-line imediatamente e, em seguida, simplesmente calcular a vida útil. O cálculo imediato do preço e a exibição dos prazos de entrega ocorrem em tempo real durante a configuração.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: