A tapofix GmbH, de Wolfsburg, usa um robô linear da sala® da igus para a aplicação automatizada de massa de vedação em peças de metal. Graças à operação simples do robô, todos os funcionários da produção podem trabalhar com ele imediatamente. O tedioso trabalho manual dos funcionários no processo de aplicação do selante é significativamente reduzido e a qualidade do processo de distribuição do selante é consideravelmente aumentada, pois não podem ocorrer erros manuais.
O processo original de dosagem de selante era muito trabalhoso e demorado e exigia um alto grau de concentração dos funcionários. Portanto, era quase impossível garantir a qualidade consistente da costura de vedação. A carga de trabalho dos funcionários também era muito alta devido à duração do processo, o que poderia reduzir ainda mais a qualidade.
A solução:
O uso de um robô linear da igus para automatizar o procedimento de dosagem não apenas libera os funcionários, mas também garante uma distribuição precisa e consistente do selante. A cooperação entre homem e robô e a maior velocidade de aplicação do selante aumentaram a capacidade de produção em um fator de quatro.
Seu contato técnico
Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!