Robôs cartesianos

Espaço de trabalho do robô cartesiano

Robôs cartesianos lineares de baixo custo para movimentação YZ, XY e XYZ

  • Hardware de controle plug-and-play, incluindo software gratuito
  • Robôs cartesianos padrão ou personalizados
  • Prazos de entrega curtos

Fatos técnicos sobre os robôs de pórtico da igus®

força do ícone

Até 85kg de carga útil

alcance do ícone

Alcance de até 3.000 x 3.000 x 1.000 mm

ícone DOF

Até três graus de liberdade

velocidade do ícone

Velocidade máx. 20 picks/min.

repetibilidade do ícone

Repetibilidade: ± 0,5 mm

ícone de temperatura

Temperatura ambiente 0-50°C

Sistema de controle de robôs

Software Cobot control
  • Teste toda a cinemática do igus® antes de comprar com o software gratuito e sem licença
  • Com projetos pré-programados para todos os robôs, eixos simples e AGVs da igus®
  • Interface 3D intuitiva com simulação do robô

Configurar robôs cartesianos personalizados

Espaço reservado
  • Download gratuito de CAD
  • Acessórios adequados, como esteiras porta cabos e garras
  • Interface de configuração intuitiva

Robôs cartesianos em uso

Modelos atuais de robôs cartesianos da igus

Robôs cartesianos em estoque

robô linear plano da igus
Loja online de automação de baixo custo

Loja online

configurador de robô linear

Configurador de robôs cartesianos

Agendamento para demonstração ao vivo do ReBeL®

Agendamento para demonstração

Programa educacional de automação de baixo custo

Espaço reservado

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Daniel Valentim
Daniel Valentim

Especialista em Automação de Baixo Custo

(11) 3531-4487Enviar e-mail

Horário de funcionamento: