Alterar idioma :

Os cursos de treinamento são organizados em cooperação com a RBTX Academy. Se você deseja aprender os fundamentos da tecnologia de robôs ou aprofundar suas habilidades de programação de robôs, os treinamentos básicos, especializados e de aplicação são personalizados de acordo com suas necessidades individuais. Nosso método orientado para a prática permite que você trabalhe diretamente em robôs reais e adquira uma experiência valiosa.
Os cursos de treinamento de robôs da RBTX Academy são realizados em Colônia. RBTX é o mercado de robótica - desenvolvido pela igus, onde você pode encontrar componentes de uma ampla variedade de fabricantes.
Pequenos grupos para foco individual
Integrar o conhecimento sustentável em sua empresa
Suporte individual de especialistas experientes
Conteúdo: O curso de treinamento básico abrangente lhe dá uma visão aprofundada do software de controle de robôs da igus em apenas um dia. Aprenda os fundamentos essenciais da programação de robôs e aplique seu conhecimento diretamente em um robô real. Ao final do curso, você será capaz de conectar uma garra e criar seu próprio programa para uma ampla gama de aplicações. Esse valioso curso de treinamento em robótica elevará suas habilidades de programação de robôs a um novo patamar. Comece um futuro promissor com nosso treinamento básico de robótica!
Conteúdo do treinamento
Grupo-alvo: Ideal para iniciantes em robótica que desejam dar seus primeiros passos em automação e aprender programação. Nosso programa abrangente apresenta os conceitos básicos de robótica e oferece treinamento orientado para a prática.
Para registroConteúdo: Nesse curso de treinamento especializado, você aprofundará seu conhecimento sobre programação. Você aprenderá a trabalhar com loops, condições, sub-rotinas, funções e variáveis. Também mostraremos como programar e otimizar aplicativos específicos. Esse treinamento é ideal para quem já tem conhecimento básico e gostaria de ampliar suas habilidades. Dependendo de suas necessidades, o treinamento pode ser ampliado para incluir tópicos como interface ou visão.
Conteúdo do treinamento:
Grupo-alvo: Especialmente para participantes com conhecimento básico de programação de robôs. O treinamento abrangente sobre robôs oferece a oportunidade de aperfeiçoar suas habilidades de programação de robôs e aprender novas técnicas.
Para registroDuração + preço, dependendo da aplicação específica
Conteúdo: Aprenda a combinar e programar vários componentes de robôs e a desenvolver aplicativos específicos adaptados às suas necessidades individuais. A implementação prática na Customer Test Area lhe dá a oportunidade de trabalhar com vários robôs e acessórios. Os cursos de treinamento de robôs lhe proporcionam um conhecimento aprofundado da programação de robôs.
Conteúdo do treinamento:
Grupo-alvo: Ideal para usuários avançados e empresas que desejam implementar projetos específicos de robótica e adquirir conhecimento aprofundado de programação de robôs, bem como aprofundar suas habilidades de programação de robôs.
Para registroSe estiver interessado, insira o nome do curso de treinamento, a data de sua preferência e o número de participantes no formulário de inscrição.
| Medidas de treinamento | Dia | Datas e horários | Prazo | Preço p.p | Cidade | Idioma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicação específica | - | por acordo | - | Sob pedido | Colônia | DE |
| Base | Assim | 05.12.24 | 1 dia | €750 | Colônia | DE |
| Base | Terça-feira | 04.02.25 | 1 dia | €750 | Colônia | DE |
| Especialista | Qua + Qui | 05. + 06.02.25 | 2 dias | €1,250 | Colônia | DE |
| Base | Terça-feira | 04.03.25 | 1 dia | €750 | Colônia | DE |
| Especialista | Qua + Qui | 05. + 06.03.25 | 2 dias | €1,250 | Colônia | DE |
| Base | Terça-feira | 01.04.25 | 1 dia | €750 | Colônia | DE |
| Especialista | Qua + Qui | 02. + 03.04.25 | 2 dias | €1,250 | Colônia | DE |
| Base | Terça-feira | 06.05.25 | 1 dia | €750 | Colônia | DE |
| Especialista | Qua + Qui | 07. + 08.05.25 | 2 dias | €1,250 | Colônia | DE |
| Base | Terça-feira | 03.06.25 | 1 dia | €750 | Colônia | DE |
| Especialista | Qua + Qui | 04. + 05.06.25 | 2 dias | €1,250 | Colônia | DE |
Durante seu treinamento em Colônia, você terá a oportunidade de visitar a Área de Teste do Cliente, com 400 m². Aqui apresentamos uma seleção de produtos de robótica dos principais fabricantes, que você também pode encontrar on-line no mercado RBTX. A viabilidade e a automatização das aplicações dos clientes são testadas nesse ambiente de teste. Experimente as fascinantes possibilidades da robótica ao vivo e descubra como seus processos podem ser automatizados com eficiência.

Entre em contato conosco para saber mais sobre nossos outros cursos de treinamento de robôs e para montarmos um curso de treinamento personalizado para você.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h