Alterar idioma :
Tabela de materiais
Especificação geral
Unidade
iglidur® C
Método de teste
densidade
g/cm³
1,1
Cor
esbranquiçada
máx. Absorção de umidade a 23°C/50% de umidade ambiente.
% em peso
1,0
DIN 53495
Absorção de umidade total máxima
% em peso
6,9
Coeficiente de atrito de deslizamento, dinâmico, contra aço
μ
0,17-0,25
Valor de pv, máx. (seco)
MPa x m/s
0,10
Especificação mecânica
módulo de flexão
MPa
1.900
DIN 53457
resistência à flexão (20°C)
MPa
60
DIN 53452
Resistência à compressão
MPa
30
Pressão máxima recomendada na superfície (20°C)
MPa
40
Dureza Shore D
72
DIN 53505
Especificação física e térmica
Temperatura superior de aplicação de longo prazo
°C
+90
Temperatura superior de aplicação de curto prazo
°C
+130
Temperatura de aplicação inferior
°C
-40
Condutividade térmica
W/m x K
0,24
ASTM C 177
coeficiente de expansão térmica (a 23°C)
K-1 x 10-5
15
DIN 53752
Especificação elétrica
Resistividade de volume
Ωcm
> 1010
DIN IEC 93
Resistência de superfície
Ω
> 109
DIN 53482
Tabela 01: Dados do material

diagrama. 01: Valor pv permitido para mancais lisos iglidur® C com espessura de parede de 1 mm em operação a seco contra um eixo de aço, a 20 °C, instalado em uma caixa de aço
X = velocidade da superfície [m/s]
Y = carga [MPa]
Os mancais feitos de iglidur® C foram desenvolvidos especialmente para aplicações em que não é possível usar PTFE e silicone. Essas aplicações são encontradas na engenharia elétrica, na indústria de tabaco e de alimentos de luxo, bem como em alguns processos de pintura. Palavras-chave como compatibilidade com tintas e ausência de silicone fazem com que valha a pena dar uma olhada mais de perto nesse material.

diagrama. 02: pressão máxima recomendada na superfície em função da temperatura (40 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Especificação mecânica
A resistência à compressão dos mancais lisos iglidur® C diminui com o aumento da temperatura. O diagrama 02 ilustra essa relação. A pressão máxima recomendada na superfície representa um parâmetro mecânico do material. Não é possível tirar conclusões sobre a tribologia a partir disso.

Diagrama 03: Deformação sob pressão e temperatura
X = carga [MPa]
Y = Deformação [%]
O diagrama. 03 mostra a deformação elástica do iglidur® C sob carga radial. A alta flexibilidade torna o rolamento adequado para vibrações e cargas de borda.

Diagrama 04: Coeficiente de atrito como uma função da velocidade da superfície, p = 0,75 MPa
X = velocidade da superfície [m/s]
Y = coeficiente de atrito μ
Atrito e desgaste
O coeficiente de atrito dos mancais iglidur® C depende, em grande parte, do acabamento da superfície do eixo. O desgaste do rolamento também é muito bom em aplicações com movimentos rotativos ou giratórios com cargas baixas.

Diagrama 05: Coeficiente de atrito como uma função da pressão, v = 0,01 m/s
X = carga [MPa]
Y = coeficiente de atrito μ
iglidur® C
seco
Gordura
óleo
água
coeficiente de atrito µ
0,17 - 0,25
0,09
0,04
0,04
Tabela 04: coeficiente de atrito do iglidur® C contra o aço
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagrama. 06: Desgaste, aplicação rotativa com diferentes materiais de eixo, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = material do eixo
Y = desgaste [μm/km]
A = alumínio, anodizado duro
B = aço de corte livre
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = aço carbono HR
F = AÇO INOXIDÁVEL 304
G = aço de alta qualidade
Materiais do eixo
diagrama. 06 mostra claramente a importância do parceiro de acoplamento "adequado". Embora todos os resultados mostrados nesses testes de rotação possam ser considerados muito bons, a diferença às vezes é significativa e aumenta com o aumento das cargas.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h