Alterar idioma :
Tabela de materiais
Especificação geral
Unidade
iglidur® J3
Método de teste
densidade
g/cm³
1,42
Cor
amarela
max. Absorção de umidade a 23°C/50% de umidade ambiente.
% por peso
0,3
DIN 53495
Absorção de umidade total máxima
% em peso
1,3
Coeficiente de atrito de deslizamento, dinâmico, contra aço
µ
0,06 - 0,20
Valor de pv, máx. (seco)
MPa x m/s
0,5
Especificação mecânica
módulo de flexão
MPa
2.700
DIN 53457
resistência à flexão a 20°C
MPa
70
DIN 53452
Resistência à compressão
MPa
60
Pressão máxima recomendada na superfície (20°C)
MPa
45
Dureza Shore D
73
DIN 53505
Especificação física e térmica
Temperatura superior de aplicação de longo prazo
°C
+90
Temperatura superior de aplicação de curto prazo
°C
+120
Temperatura de aplicação inferior
°C
-50
Condutividade térmica
W/m x K
0,25
ASTM C 177
coeficiente de expansão térmica (a 23°C)
K-1 x 10-5
13
DIN 53752
Especificação elétrica
Resistividade de volume
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
Resistência da superfície
Ω
> 1012
DIN 53482

diagrama. 01: Valor pv permitido para mancais lisos iglidur® J3 com espessura de parede de 1 mm em operação a seco contra um eixo de aço, a +20 °C, instalado em uma caixa de aço
X = velocidade da superfície [m/s]
Y = carga [MPa]
Com relação às suas especificações mecânicas e térmicas gerais, o iglidur® J3 é diretamente comparável ao nosso clássico, iglidur® J.

diagrama. 02: pressão máxima recomendada na superfície em função da temperatura (45 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Especificação mecânica
A pressão máxima recomendada na superfície é um parâmetro mecânico do material. Não é possível tirar conclusões sobre a tribologia a partir disso. A resistência à compressão dos mancais lisos iglidur® J3 diminui com o aumento da temperatura. 02 ilustra essa relação.

Diagrama 03: Deformação sob pressão e temperatura
X = carga [MPa]
Y = Deformação [%]
O diagrama. 03 mostra a deformação elástica do iglidur® J3 sob carga radial. Sob a pressão de superfície máxima recomendada de 45 MPa, a deformação é inferior a 6%. A possível deformação plástica depende, entre outras coisas, da duração do impacto.

Diagrama 04: Coeficiente de atrito como uma função da velocidade da superfície, p = 0,75 MPa
X = velocidade da superfície [m/s]
Y = coeficiente de atrito μ
Atrito e desgaste
Assim como a resistência ao desgaste, o coeficiente de atrito μ também muda com a carga (diagramas 04 e 05).

Diagrama 05: Coeficiente de atrito como uma função da pressão, v = 0,01 m/s
X = carga [MPa]
Y = coeficiente de atrito μ
iglidur® J3
seco
Graxa
óleo
água
coeficiente de atrito μ
0,08-0,15
0,09
0,04
0,04
Tabela 04: coeficiente de atrito contra o aço (Ra= 1 μ, 50 HRC)

Diagrama. 06: Desgaste, aplicação rotativa com diferentes materiais de eixo, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
Y = desgaste [μm/km]
A = alumínio, anodizado duro
B = aço de corte livre
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = aço carbono HR
F = AÇO INOXIDÁVEL 304
G = aço de alta qualidade
Materiais do eixo
O atrito e o desgaste também dependem muito do material do eixo. Os eixos que são muito lisos aumentam o coeficiente de atrito e o desgaste do rolamento. O iglidur® J3 é mais adequado para uma superfície retificada com um acabamento médio de superfície Ra = 0,1-0,3 μm. A Fig. 06 mostra que o iglidur® J3 pode ser combinado com muitos materiais de eixo diferentes. O diagrama 07 compara a operação de rotação e giro. É possível observar que, com o aumento da carga, o desgaste aumenta mais com a rotação do que com os movimentos giratórios.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h