Alterar idioma :
| Propriedades gerais | Unidade | iglidur® J350 | Método de teste |
|---|---|---|---|
| Densidade | g/cm³ | 1,44 | |
| Cor | amarelo | ||
| Absorção máxima de umidade a +23°C/50% de umidade ambiente | % do peso | 0,3 | DIN 53495 |
| Máx. absorção de umidade | % do peso | 1,6 | |
| Coeficiente de atrito de deslizamento, dinâmico contra aço | µ | 0,01 - 0,20 | |
| valor do pv, máx. (seco) | MPa x m/s | 0,45 | |
| Propriedades mecânicas | |||
| Módulo de elasticidade | MPa | 2.000 | DIN 53457 |
| Força flexível a 20 °C | MPa | 55 | DIN 53452 |
| Força de compressão | MPa | 60 | |
| Pressão superficial máxima recomendada (20° C) | MPa | 60 | |
| Dureza shore D | 80 | DIN 53505 | |
| Propriedades físicas e térmicas | |||
| Máx. temperatura de aplicação a longo prazo | °C | +180 | |
| Máx. temperatura de aplicação a curto prazo | °C | +220 | |
| Mín. temperatura de aplicação | °C | -100 | |
| Condutividade térmica | L/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
| Coeficiente de expansão térmica (a 23° C) | K-1 x 10-5 | 7 | DIN 53752 |
| Propriedades elétricas | |||
| Resistência transitória específica | Ωcm | > 1013 | DIN IEC 93 |
| Resistência superficial | Ω | > 1010 | DIN 53482 |

diagrama. 01: Valor pv permitido para mancais lisos iglidur® J350 com espessura de parede de 1 mm em operação a seco contra um eixo de aço, a +20 °C, instalado em uma caixa de aço
X = velocidade da superfície [m/s]
Y = carga [MPa]
O iglidur® J350 combina resistência ao desgaste, flexibilidade e resistência à temperatura universalmente boas em um material iglidur® muito versátil com um amplo espectro de aplicações.

diagrama.02: pressão de superfície máxima recomendada em função da temperatura (60 MPa a 20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
A pressão máxima recomendada na superfície é um parâmetro mecânico do material. Ela não pode ser usada para tirar conclusões sobre a tribologia. A resistência à compressão dos mancais de deslizamento iglidur® J350 diminui com o aumento da temperatura. 02 ilustra essa relação.
Os mancais lisos iglidur® J350 são adequados para cargas altas e médias. 03 mostra a deformação sob temperatura. O comportamento dos materiais sob estresse de curto prazo é mostrado aqui. As diferentes temperaturas ambientes só se tornam perceptíveis a partir de aproximadamente 60 MPa.

Diagrama 03: Deformação sob pressão e temperatura
X = carga [MPa]
Y = Deformação [%]
Os mancais de deslizamento iglidur® J350 são adequados para cargas altas e médias. diagrama. 03 mostra a deformação sob temperatura. O comportamento dos materiais sob estresse de curto prazo é mostrado aqui. As diferentes temperaturas ambientes só se tornam perceptíveis a partir de aproximadamente 60 MPa.
Os mancais de deslizamento iglidur® J350 são adequados para velocidades baixas e médias em aplicações rotativas e oscilantes. Entretanto, as taxas de desgaste são significativamente melhores para aplicações rotativas. Os movimentos lineares também podem ser bem suportados com o iglidur® J350.
| m/s | Rotativo | Oscilante | linear |
|---|---|---|---|
| permanente | 1,3 | 1 | 4 |
| Curto prazo | 3 | 2,3 | 8 |
As temperaturas predominantes no sistema de mancais também influenciam o desgaste dos mancais. A taxa de desgaste dos mancais iglidur® J350 muda apenas ligeiramente em temperaturas mais altas. Em alguns casos, o desgaste até diminui a +100 °C. É necessária uma proteção adicional em temperaturas superiores a +140 °C.
| iglidur® J350 | Temperatura de aplicação |
|---|---|
| Mínimo | - 100 °C |
| A longo prazo, no máximo | +180°C |
| Máximo, a curto prazo | +220°C |
| Além disso, garantir axialmente a partir de | +140°C |

Diagrama 04: Coeficiente de atrito como uma função da velocidade da superfície, p = 1MPa
X = velocidade da superfície [m/s]
Y = coeficiente de atrito μ
O coeficiente de atrito do iglidur® J350 em operação a seco contra o aço está em uma faixa muito boa. Eles diminuem significativamente em velocidades de deslizamento mais altas. Isso beneficia a vida útil dos mancais de deslizamento em aplicações de funcionamento contínuo com altas velocidades de deslizamento. 04 ilustra a relação. Especialmente em cargas superiores a 2 MPa, os mancais de deslizamento iglidur® J350 são claramente superiores a outros mancais em aplicações rotativas.
coeficiente de atrito para iglidur® J350 contra aço (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® J350 | seco | Graxas | Petróleo | Água |
|---|---|---|---|---|
| coeficiente de atrito μ | 0,1-0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Diagrama 06: Coeficiente de atrito como uma função da superfície do eixo (eixo Cf53)
X = Rugosidade da onda Ra [μm]
Y = coeficiente de atrito μ
Os diagramas 06 e 07 mostram uma extensão dos resultados dos testes com diferentes materiais de eixo. Os mancais iglidur® J350 são adequados para todos os parceiros deslizantes, mas um par se destaca quando você olha para os dados de desgaste dos testes: iglidur® J350 contra 304 SS.Não há muitos materiais de rolamento que sejam adequados para o parceiro de eixo de aço inoxidável (304 SS) e que alcancem as melhores taxas de desgaste. Excelentes resultados de desgaste também são mostrados com eixos de alumínio anodizado duro.
Os mancais lisos iglidur® J350 são resistentes a ácidos e álcalis diluídos, álcoois, agentes de limpeza e lubrificantes. iglidur® J350 é atacado por ésteres, cetonas, hidrogênios clorados, aromáticos e solventes altamente polares.
+ resistente 0 condicionalmente resistente - não resistente
| Médio | Resistência |
|---|---|
| Álcoois | + |
| Hidrocarbonetos | + até 0 |
| Graxas lubrificantes, óleos sem aditivos | + |
| Combustíveis | + |
| Ácidos diluídos | + |
| Ácidos fortes | + até 0 |
| Alcalinos diluídos | + |
| Fortes alcalinos | + |
Os rolamentos feitos de iglidur® J350 são resistentes à radiação até uma intensidade de radiação de 2 - 10² Gy.
Os mancais lisos iglidur® J350 têm resistência limitada à radiação UV.
Em um vácuo, os mancais lisos iglidur® J350 desgaseificam apenas em uma extensão muito pequena. O uso em um vácuo é possível para mancais secos
Os mancais lisos iglidur® J350 são eletricamente isolantes.
| Propriedades elétricas | |
|---|---|
| Resistência transitória específica | > 1013 Ωcm |
| Resistência superficial | > 1010 Ω |
A absorção de umidade do iglidur® J350 é baixa e pode ser negligenciada ao usar os mancais de deslizamento padrão. Mesmo quando completamente saturado, o iglidur® J350 não absorve mais do que 1,6% de água.
| Máxima absorção de umidade | |
|---|---|
| a +23 °C/50% de umidade relativa | 0,3% de peso |
| Máx. absorção de umidade | 1,6% de peso |
Os mancais lisos iglidur® J350 são mancais padrão para eixos com tolerância h (mínimo recomendado h9). Os rolamentos são projetados para serem pressionados em uma montagem com tolerância H7. Após a instalação em uma montagem com dimensões nominais, o diâmetro interno do rolamento com tolerância F10 se ajusta automaticamente. Para determinadas dimensões, a tolerância se desvia desse valor, dependendo da espessura da parede (consulte a linha de produtos).
| Diâmetro d1 [mm] | Eixo h9 [mm] | iglidur® J350 E10 [mm] | Alojamento H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| até 3 | 0 - 0,025 | +0.006 +0.046 | 0 +0,010 |
| > 3 a 6 | 0 - 0,030 | +0.010 +0.058 | 0 +0,012 |
| > 6 até 10 | 0 - 0,036 | +0.013 +0.071 | 0 +0,015 |
| > 10 a 18 | 0 - 0,043 | +0.016 +0.086 | 0 +0,018 |
| > 18 até 30 | 0 - 0,052 | +0.020 +0.104 | 0 +0,021 |
| > 30 até 50 | 0 - 0,062 | +0.025 +0.125 | 0 +0,025 |
| >50 a 80 | 0 - 0,074 | +0.030 +0.150 | 0 +0,030 |
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h