Alterar idioma :
Tabela de materiais
Especificação geral
Unidade
iglidur® L500
Método de teste
densidade
g/cm³
1,53
Cor
cor preta
máx. Absorção de umidade a 23°C/50% de umidade ambiente.
% por peso
0,1
DIN 53495
Absorção de umidade total máxima
% em peso
0,3
Coeficiente de atrito de deslizamento, dinâmico, contra aço
µ
0,19 - 0,26
Valor de pv, máx. (seco)
MPa x m/s
4,0
Especificação mecânica
módulo de flexão
MPa
12.015
DIN 53457
Resistência à flexão a 20°C
MPa
201
DIN 53452
Resistência à compressão
MPa
70
Pressão máxima recomendada na superfície (20°C)
MPa
70
Dureza Shore D
81
DIN 53505
Especificação física e térmica
Temperatura superior de aplicação de longo prazo
°C
+250
Temperatura superior de aplicação de curto prazo
°C
+315
Temperatura inferior de aplicação
°C
-100
Condutividade térmica
[W/m x K]
0,45
ASTM C 177
coeficiente de expansão térmica (a 23°C)
[K-1 x 10-5]
6
DIN 53752
Especificação elétrica
Resistividade de volume
Ωcm
> 1010
DIN IEC 93
Resistência de superfície
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabela 01: Propriedades do material

diagrama. 01: Valor pv permitido para mancais lisos iglidur® L500 em operação a seco contra um eixo de aço, a +20 °C, instalado em uma caixa de aço
X = velocidade da superfície [m/s]
Y = carga [MPa]
Absorção de umidade
A baixíssima absorção de umidade de 0,1% por peso em condições climáticas normais e a absorção máxima de água de 0,3% por peso também permitem o uso contínuo em alta umidade ou em meios líquidos.

Diagrama 02: Pressão de superfície máxima recomendada em função da temperatura (60 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Especificação mecânica
A resistência à compressão dos mancais de deslizamentoiglidur® L500 diminui com o aumento da temperatura. 02 ilustra essa correlação. A pressão máxima recomendada na superfície representa um parâmetro mecânico do material. Não é possível tirar conclusões sobre a tribologia a partir disso.

Diagrama 03: Deformação sob pressão e temperatura
X = carga [MPa]
Y = Deformação [%]
O Diagrama 03 mostra a deformação elástica do iglidur® L500 sob diferentes cargas. Na pressão de superfície máxima recomendada de 70 MPa, a deformação é inferior a 2,5% à temperatura ambiente. Uma deformação plástica pode ser insignificante até esse valor. No entanto, ela também depende do ciclo de trabalho da carga.

Diagrama 06: Coeficiente de atrito como uma função da superfície do eixo (eixo Cf53)
X = Rugosidade da onda Ra [μm]
Y = coeficiente de atrito μ
Materiais do eixo
O diagrama. 06 mostra o resultado de um teste de comparação entre o iglidur® L500 e um mancal sinterizado. O desgaste do mancal sinterizado aumenta exponencialmente além de 1,5 m/s, enquanto os mancais iglidur® L500 podem manter uma taxa de desgaste quase idêntica até mais de 4 m/s.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h