Alterar idioma :
Tabela de materiais
Especificação geral
Unidade
iglidur® W360
Método de teste
densidade
g/cm³
1,34
Cor
amarela
max. Absorção de umidade a 23°C/50% de umidade ambiente.
% por peso
0,2
DIN 53495
Absorção de umidade total máxima
% em peso
1,6
Coeficiente de atrito de deslizamento, dinâmico, contra aço
µ
0,07 - 0,21
Valor de pv, máx. (seco)
MPa x m/s
0,35
Especificação mecânica
módulo de flexão
MPa
3.829
DIN 53457
Resistência à flexão a 20°C
MPa
119
DIN 53452
Resistência à compressão
MPa
n.b.
Pressão máxima recomendada na superfície (20°C)
MPa
75
Dureza Shore D
n.b.
DIN 53505
Especificação física e térmica
Temperatura superior de aplicação de longo prazo
°C
+180
Temperatura superior de aplicação de curto prazo
°C
+200
Temperatura de aplicação inferior
°C
-40
Condutividade térmica
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
coeficiente de expansão térmica (a 23°C)
[K-1 x 10-5]
6
DIN 53752
Especificação elétrica
Resistividade de volume
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
Resistência de superfície
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabela 01: Propriedades do material

diagrama. 01: Valor de pv permitido para mancais lisos iglidur® W360 em operação a seco contra um eixo de aço, a +20 °C
X = velocidade da superfície [m/s]
Y = carga [MPa]
Absorção de umidade
A absorção de umidade do iglidur® W360 é baixa e pode ser desprezada quando usado em ambientes úmidos. Com uma saturação completa de 1,6%, no entanto, o uso sob água só é possível em uma extensão muito limitada.

Diagrama 02: Pressão de superfície máxima recomendada em função da temperatura (60 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Especificação mecânica
A resistência à compressão dos mancais lisos iglidur® W360 diminui com o aumento da temperatura. O diagrama 02 ilustra essa relação. A +180 °C, a pressão de superfície permitida ainda é de 10 MPa. A pressão de superfície máxima recomendada representa um parâmetro mecânico do material. Não é possível tirar conclusões sobre a tribologia a partir desse fato.

Diagrama 03: Deformação sob pressão e temperatura
X = carga [MPa]
Y = Deformação [%]
Os mancais de deslizamento iglidur® W360 são adequados para uma ampla gama de cargas. 03 mostra a deformação sob temperatura. O comportamento dos materiais sob estresse de curto prazo é mostrado aqui.

Diagrama 06: Coeficiente de atrito como uma função da superfície do eixo (eixo Cf53)
X = Rugosidade da onda Ra [μm]
Y = coeficiente de atrito μ
Materiais do eixo
No caso do iglidur® W360, a rugosidade da superfície do eixo na faixa de até 1,6 MPa praticamente não tem influência sobre o coeficiente de atrito (diagrama 06). 07 mostra um extrato dos resultados dos testes com diferentes materiais de eixo. Os rolamentos iglidur® W360 são adequados para todos os parceiros deslizantes, com eixos de alumínio hc, Cf53 e aço inoxidável se destacando em rotação com carga de 1 MPa. Se o material do seu eixo pretendido não estiver incluído nos resultados dos testes apresentados aqui, entre em contato conosco.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h