iglidur® i.Sense: manutenção preditiva em estoque

  • Pode ser combinado com a calculadora de vida útil on-line do iglidur®
  • Prevenção de falhas imprevistas
  • Reconhecer e verificar os requisitos de manutenção por meio de diagnóstico remoto
  • iglidur® G: O clássico versátil
  • iglidur® P210: O especialista em giros, aplicações de roletes e muito mais
  • iglidur® J: O versátil corredor de resistência
  • iglidur® A180: O polivalente FDA para áreas úmidas

Tecnologia

  • O primeiro rolamento deslizante que reconhece o desgaste - agora também com um diâmetro grande
  • Se um limite de desgaste definido por você for atingido durante a operação, o sensor integrado enviará um sinal de aviso e permitirá que o rolamento seja substituído em tempo hábil

Reduzir custos

  • Programa padrão
  • Sem paradas não planejadas da máquina
  • A sinalização antecipada do desgaste do rolamento protege o eixo contra danos

Evidências

  • Testado em nossos próprios equipamentos de teste internos e externos.

sustentabilidade

  • Não há mais trocas desnecessárias de rolamentos
  • Não há necessidade de substituir o eixo devido a danos causados por um mancal desgastado.

É assim que funcionam as buchas iglidur® i.Sense

Bucha deslizante iglidur i.Sense e sensor isense iG.W para monitoramento de condição.

Breve apresentação de novos produtos no programa padrão isense

Consultoria para buchas autolubrificantes i.Sense

Caixa de amostras igus com mancais iglidur e cartões de amostras em uma embalagem.

Amostras - buchas autolubrificantes iglidur

Mancais de deslizamento iglidur em vários tamanhos com lupa na estrutura do material.

O que é o iglidur?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: