Alterar idioma :

Como funciona o revestimento de polímero com iglidur®?
O revestimento iglidur® iglidur® é um polímero tribologicamente otimizado em forma de pó que pode ser aplicado a superfícies metálicas por meio de revestimento em pó. Como todos os materiais iglidur®, os pós de revestimento iglidur® são tribologicamente otimizados e, portanto, oferecem excelentes valores de atrito e desgaste. Isso permite que você proteja até mesmo superfícies altamente estressadas contra o desgaste - sem nenhum componente adicional.
Nossos materiais de revestimento iglidur® são compostos de polímeros básicos, fibras, cargas e lubrificantes sólidos. A composição desses componentes é individual para cada um dos materiais de revestimento, a fim de otimizá-los para sua respectiva área de aplicação.
Qual a diferença entre os vários materiais de revestimento iglidur®?
Os vários revestimentos iglidur® foram otimizados para uma ampla gama de aplicações. Eles diferem principalmente em sua resistência à temperatura, suas propriedades de deslizamento e desgaste e sua cor. Os dados exatos dos materiais podem ser encontrados em nossas folhas de dados de materiais.
Todos os anos, submetemos nossos materiais de revestimento e mancais iglidur® a mais de 10.000 testes diferentes relacionados a aplicações para analisar o comportamento de desgaste nos mais diversos cenários de aplicação. Isso nos permite selecionar o material ideal e mais econômico para a sua aplicação e aconselhá-lo de forma abrangente sobre o seu projeto.
Não há quantidade mínima se o seu componente for revestido pela igus®. Isso significa que o revestimento de um único componente pode ser solicitado.
Sim, você também pode revestir seus componentes por conta própria com nossos materiais iglidur®. Em nossa loja on-line, você pode obter vários materiais de revestimento iglidur®, que estão disponíveis em recipientes de 1 kg, 2 kg e 10 kg. Se tiver alguma dúvida sobre a escolha do material ou do revestimento, não hesite em entrar em contato com nossos especialistas.
Nossos transportadores aéreos permitem tamanhos de componentes de até 8 x 2,3 x 1,9 metros. Componentes pequenos são revestidos em sistemas pequenos com a mesma eficiência. Teremos prazer em aconselhá-lo e oferecer o método de processamento mais favorável para você.
Sim, podemos mascarar cuidadosamente as áreas que não precisam ser revestidas de acordo com suas especificações. Para quantidades maiores, fabricamos dispositivos apropriados que minimizam os custos do processo.
Que espessuras de camada e tolerâncias conseguimos alcançar com o revestimento iglidur®?
A camada de deslizamento do revestimento iglidur® pode ser aplicada com uma espessura de aproximadamente 60-120 µm. Outras espessuras de camada também podem ser possíveis, dependendo do material e da qualidade da superfície das peças a serem revestidas.
Em princípio, o processamento subsequente do revestimento é possível.
A superfície deve estar limpa e livre de poeira, sujeira ou líquidos. Teremos o prazer de realizar as etapas de processamento necessárias para você.
O chamado corte transversal, de acordo com a norma DIN EN ISO 2409, destina-se a permitir uma estimativa da força adesiva (adesão) de revestimentos (por exemplo, uma superfície pintada). O método de teste não é usado para medir a força de adesão. Para essa finalidade, deve ser usado o teste de arrancamento de acordo com a norma DIN EN ISO 4624.
A avaliação é realizada usando índices de 0 a 5, onde 0 representa a melhor classificação "muito bom". Todos os materiais de revestimento iglidur® (IC01, IC03, IC06) cumprem o critério 0.
O material iglidur® IC-05 está em conformidade com a FDA e a EU10/2011 e, portanto, pode ser usado, por exemplo, na indústria de alimentos, engarrafamento de bebidas ou indústria de embalagens.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h