Uma comparação de diferentes tipos de buchas

Diferentes tipos de buchas

O que você encontrará nesta página

Buchas com ranhura de lubrificação - estrutura e modo de operação

Vantagens

  • Alta capacidade de carga
  • Proteção contra corrosão e sujeira quando a lubrificação é mantida
  • As ranhuras de lubrificação garantem a distribuição do lubrificante
Buchas com ranhuras de lubrificação

Buchas de polímero iglidur

Buchas autolubrificantes de plástico - design e função

Vantagens


Buchas sinterizadas - estrutura e modo de operação

Vantagens

  • Se o ponto de apoio for projetado e construído corretamente, a bucha não precisará de manutenção.
  • Durante o movimento, o lubrificante é liberado e "armazenado" novamente quando a bucha está parada.
  • Robusta e resistente à pressão.
Buchas sinterizadas com flange

igutex fibra composta bucha autolubrificante

Buchas autolubrificantes compostas de fibra - estrutura e função

Vantagens

  • Adequadas para altas cargas
  • Autolubrificantes e, portanto, de baixa manutenção
  • Frequentemente mais econômicas do que buchas de metal comparáveis em grandes dimensões
  • Livres de corrosão

Buchas compostas de metal - design e função

Vantagens

  • Possibilidade de altas cargas estáticas
  • Dissipação de calor comparativamente boa
  • Baixos coeficientes de atrito (PTFE)
  • Não é necessária lubrificação para buchas com camada deslizante de PTFE
Rolamentos de composto de metal

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: