Mancais de deslizamento em aplicações pesadas

Em comparação: mancais de metal lubrificados e mancais de deslizamento autolubrificantes da igutex®

Banco de ensaio para carga pesada com dispositivo metálico de teste e manômetro no laboratório.

Parâmetros de teste

Visão geral dos resultados do teste

Eixo e rolamento de aço em teste.

Rolamento de aço 16MnCr5, temperado

  • Lubrificado a cada 4 horas (condição sem carga)
  • Quebra após aproximadamente 10.000 ciclos
  • Grande desgaste do eixo
Eixo e bucha de bronze em teste.

Rolamento de bronze

  • Lubrificado a cada 4 horas (condição sem carga)
  • Quebra após aproximadamente 10.000 ciclos
  • Grande desgaste do rolamento
Eixo e mancal metal-polímero em teste.

Rolamento de metal-polímero

  • Lubrificado a cada 4 horas (condição sem carga)
  • 50.000 ciclos alcançados
  • Grande desgaste do rolamento e do eixo
Eixo e mancal compósito de fibra igutex TX1 em teste.

<br>mancal liso igus igutex TX1

  • Testado em operação a seco
  • 50.000 ciclos alcançados
  • Baixo desgaste
  • Melhor resultado no teste

mancais de deslizamento iglidur® e igutex® no teste de desgaste com diferentes cargas

Diagrama mostra o desgaste em µm/km de mancais deslizantes a 45 MPa para dois materiais e iglidur.

Diagrama de desgaste de mancais de deslizamento a 75 MPa com três materiais e valores comparativos.

Diagrama de desgaste de bucha deslizante a 100 MPa com três grupos de materiais comparados.

Mais informações sobre a operação sem lubrificação de pontos de armazenamento para serviços pesados

Folleto sobre pontos de apoio sem lubrificação com capa da igus e páginas internas abertas sobre materiais de mancais.

pontos de apoio sem lubrificação em máquinas de construção

  • Funções importantes da lubrificação em mancais de deslizamento
  • Razões para mudar para mancais de deslizamento sem lubrificação
  • Diferenciação: mancais lisos sem lubrificação iglidur® vs. mancais metálicos lubrificados
  • Funcionalidade dos mancais de deslizamento autolubrificantes
  • O que considerar ao mudar para mancais lisos de funcionamento a seco
Folheto iglidur Heavy Duty com capa e páginas internas abertas sobre soluções industriais.

Folheto Heavy Duty

  • Discussões com nossos especialistas em desenvolvimento
  • Visão geral dos materiais dos mancais de deslizamento para serviços pesados
  • Como funcionam os materiais iglidur® e igutex®
  • Lubrificação - um desafio para a indústria
  • Desenvolvimento de produtos sustentáveis
  • Exemplos de aplicação na prática
Factsheet sobre nitrocarburação a gás com montagem de teste, amostras comparativas e tabela de resultados.

Folha de dados - Nitrocarbonetação a gás

Ficha técnica sobre cera de proteção contra corrosão com resultados de testes de desgaste e força.

Folha de dados - Evite a redução do ajuste de interferência

Factsheet sobre fixação axial em mancais lisos cilíndricos, com quatro variantes ilustradas.

Folha de dados - Localização do espigão para rolamento de bucha

Factsheet da igus sobre conceito de vedação com feltro, com esquemas e exemplos de produto.

Folha de dados - Conceitos de vedação com feltro

Ficha técnica da igus sobre a montagem de mancais igutex com ajuste por interferência, resfriamento e aquecimento.

Folha de dados - Montagem de mancais lisos igutex®

Diferentes métodos de lubrificação: Vantagens e requisitos

Livre de lubrificação

vantagens da igus

  • Vida útil mais longa
  • Nenhuma falha devido à lubrificação insuficiente
  • Menores requisitos de qualidade do eixo
  • Menor preço
  • Não requer manutenção
  • Não é necessário nenhum sistema de lubrificação (furos de lubrificação, ranhuras, cabo, pistola de graxa, lubrificação centralizada)
  • Não há descarga de graxa no meio ambiente

Requisitos

  • Necessário eixo/receptáculo protegido contra corrosão
  • Dependendo das condições de operação, uma vedação pode ser útil para proteger o sistema contra a entrada maciça de sujeira.

Lubrificação inicial

vantagens da igus

  • Vida útil mais longa
  • Nenhuma falha devido à lubrificação insuficiente
  • Menores requisitos de qualidade do eixo
  • Menor preço
  • Sem esforço de manutenção
  • (Quase) nenhuma descarga de graxa no meio ambiente

Requisitos

  • Esforço para lubrificação única do eixo e do suporte durante a montagem
  • Uma vedação é útil para garantir que a graxa aplicada uma vez permaneça no sistema durante toda a operação

Lubrificação regular

vantagens da igus

  • Vida útil mais longa
  • Nenhuma falha devido à lubrificação insuficiente
  • Menores requisitos de qualidade do eixo
  • Preço mais baixo
  • Possibilidade de redução dos custos de manutenção devido a intervalos maiores

Requisitos

  • Esforço para lubrificação
  • Sistema de lubrificação completo (furos de lubrificação, ranhuras, cabo, pistola de graxa, lubrificação centralizada)
  • Cronograma de manutenção regular (fornecimento de lubrificante, pessoal)

Nossos materiais para aplicações pesadas sem lubrificação

Bucha deslizante iglidur Q preta sobre fundo branco.

iglidur® Q

Mancal liso iglidur Q2 recortado sobre fundo branco.

iglidur® Q2

Bucha deslizante iglidur Q3E de plástico preto.

iglidur® Q3E

Bucha de deslizamento igus em igutex com fundo removido.

igutex® TX1

Bucha igutex da igus, isolada em fundo branco.

igutex® TX2

Mancal liso igutex TX3 da igus, mostrado em forma cilíndrica.

igutex® TX3

Referências

Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Veículo de esteiras com braço de trabalho levanta uma plataforma na neve diante de uma floresta.

Demarko

Roda de veículo com a lateral do pneu empoeirada em um veículo utilitário.

Ship & Yacht Engineering Ltd.

O guindaste em A ergue peças pesadas de navio no porto.

Thaler GmbH & Co. KG

Carregadeira Thaler com implemento frontal no pátio.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: