Fixação correta das buchas

Causas de problemas e soluções para um funcionamento perfeito

Mancal liso axialmente fixado com alojamento para eixo e anel de retenção.
Lâmpada acesa como símbolo de ideias, energia e tecnologia.

Por que as buchas se desviam

Temperaturas elevadas

Pressão excessiva na superfície

Tolerâncias de fabricação imprecisas

Mancal deslizante danificado com dano e defeito claros por rotação no alojamento.
Temperatura excessiva - a bucha girava no furo do alojamento em vez de se chocar com o eixo mais adequado.

As consequências do drifting

Prevenção de drifting nas buchas

  • Certifique-se de que as temperaturas não excedam o valor máximo recomendado para a bucha.
  • Verifique a pressão da superfície à qual a bucha está exposta.
  • Certifique-se de que as tolerâncias do furo do alojamento e do eixo estejam corretas. Recomenda-se pelo menos uma tolerância h9 para os eixos. Seu diâmetro interno só é definido depois de terem sido encaixadas por pressão no furo do alojamento do H7. Mais informações estão disponíveis aqui.
Tabela de mancais deslizantes para fixação axial conforme a temperatura em diferentes materiais igus.
Tabela de mancais deslizantes para fixação axial conforme a temperatura em diferentes materiais igus.

Temperaturas nas quais a fixação de nossas buchas é recomendada


Pino de fixação em buchas

Bucha com rebaixo

Soluções de encaixe

Flangeamento

Conexão de parafuso


Recurso antirrotação das buchas

Soluções práticas para o recurso antirrotação

Furos de fixação

Ajuste positivo no diâmetro externo

Retrabalho do furo do alojamento

Peças especiais e de desenho dispostas em forma de laço.

Soluções padrão ou produtos personalizados?