Alterar idioma :

chainflex® CFCLEAN com garantia de 40 milhões de cursos duplos
Aumento da vida útil garantida dos elementos de cabo CFCLEAN para 40 milhões de golpes duplos e aumento simultâneo da capacidade de transporte de corrente. Testes extensivos no laboratório da igus® (área de teste de 3.800 m²) comprovaram a durabilidade e a sustentabilidade do CFCLEAN. Isso resulta em uma vida útil de 40 milhões de golpes com um raio de apenas 70 mm! Juntamente com o e-skin® flat, os elementos chainflex® CFCLEAN formam uma equipe forte para o fornecimento de energia móvel na sala limpa e são até mesmo certificados para sala limpa "Classe 1".
| Número da peça | raio de curvatura e-skin® flat [Faktor x d] | Temperatura e-skin® flat de /para [°C] | v máx. suspensa [m/s] | Tipo de elemento |
|---|---|---|---|---|
| CFCLEAN1 | 70 | -10/+80 | 2 | Elemento de controle |
| CFCLEAN2 | 70 | -10/+80 | 2 | Elemento coaxial |
| CFCLEAN3 | 70 | -10/+80 | 2 | Elemento de dados |
| CFCLEAN4 | 70 | -10/+80 | 2 | Elemento de encoder/resolver |
| CFCLEAN7 | 70 | -10/+80 | 2 | Elemento de potência |
| CFCLEAN8 | 70 | -10/+80 | 2 | Elemento de bus |

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h