Alterar idioma :

Os cabos usados em salas limpas são muito exigentes. Os componentes móveis devem ser particularmente resistentes à abrasão, pois qualquer contaminação tem um efeito prejudicial sobre o produto e o processo. Isso custa dinheiro. Para conseguir isso, são estabelecidos fluxos de ar dentro da sala que removem partículas menores que um fio de cabelo. O uso de produtos com baixa abrasão - ou seja, poucas partículas - economiza a remoção demorada e cara das partículas.
Desenvolvemos e testamos nossos produtos de polímero de alto desempenho em nosso próprio laboratório de sala limpa com o máximo cuidado e, para certificar a melhor adequação possível à sala limpa, eles são submetidos a outros testes pelo Instituto Fraunhofer. Isso possibilita um portfólio de produtos testados por IPA com a melhor classificação possível de sala limpa (ISO Classe 1).
Diferentes tipos de cabos são necessários na sala limpa - cabos de controle, cabos de motor, cabos bus e assim por diante. Todos devem funcionar sem problemas sob as condições da sala limpa e estar em conformidade com as especificações. Os exemplos incluem:
Para atender a vários requisitos, o CFCLEAN foi projetado como um cabo de dados, BUS, controle e motor, bem como uma mangueira pneumática, e tem garantia de até quatro anos.
Teremos prazer em lhe enviar uma amostra grátis para que você possa ver os elementos da sala limpa por si mesmo.

Juntamente com o e-skin flat, o CFCLEAN forma uma equipe forte para uso no setor de semicondutores, na produção de displays e na tecnologia médica. A fim de projetar o cabo para ser mais leve e flexível, a capa externa foi omitida. O e-skin falt assume essa função. Portanto, o CFCLEAN só pode ser usado em conjunto com o e-skin flat. O design modular facilita a substituição de câmaras individuais ou estruturas de fios.
► Alta confiabilidade
► Disponível em estoque
Configure e solicite seu cabo CFCLEAN com o sistema de orientação de cabo e-skin flat correspondente em apenas algumas etapas.
e-skin® flat e CFCLEAN - juntos, eles revolucionam a eficiência geral de seu sistema, geram maior rendimento na linha de produção, são modulares e economizam recursos.
White paper gratuito:
Neste white paper, você aprenderá como usar o fornecimento de energia correto na sala limpa para

As aplicações operadas em salas limpas podem ser muito diferentes. Os produtos usados aqui são
Com a E6.1, uma nova geração entra na sala limpa. O manuseio consideravelmente simplificado, a melhor acessibilidade ao interior e o peso reduzido tornam a instalação muito mais fácil. Nossa E6.1 vem naturalmente com nossos cabos altamente flexíveis, que são ideais para aplicações em salas limpas graças a sua capa externa resistente à abrasão.
Uma sala limpa a seco é um ambiente especialmente controlado no qual prevalece uma umidade extremamente baixa e um alto nível de ar livre de partículas. Um exemplo clássico de uma sala limpa a seco é a produção de baterias.
Os chamados certificados IPA do Instituto Fraunhofer são um padrão importante para o cabo usado aqui.
Todos os cabos chainflex sem halogênio com capa externa de TPE atendem aos requisitos das classes 4 e 5 da ISO e impressionam pela mínima abrasão de partículas, eficiência e segurança.
Você pode encontrar ainda mais informações sobre o assunto de sala limpa a seco, produção de baterias e os produtos apropriados aqui.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h