Alterar idioma :

Novo cabo híbrido para a tecnologia MOVILINK® DDI da SEW-EURODRIVE. Com elemento de suporte de aramida de alta resistência na capa para alta vida útil em aplicações suspensas com longas distâncias de deslocamento.
| Número da peça | Número de vias e seção transversal nominal do condutor [mm²] | Diâmetro externo [mm] | Índice de cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFSPECIAL.192.H207.15.04 | (4G1.5+2x(2x1.0)C+HF50-0.9/2.95)C | 17,0 | 199 | 377 |
A operação sem problemas dos sistemas de mancais começa com a confiabilidade dos componentes usados. Os produtos da igus® não precisam de manutenção para uso 24 horas por dia, 7 dias por semana, e são de baixo ruído e baixa vibração. Beneficie-se da montagem simples e da entrega rápida.