Esteiras porta cabos, cabos, tecnologia de buchas e sensores para SRUs e transportadores

  • Livre de manutenção para uso 24 horas por dia, 7 dias por semana
  • Espaço e peso de instalação reduzidos
  • Silencioso e com baixa vibração
  • Fácil instalação
  • Entrega rápida
  • A vida útil pode ser calculada on-line
  • Sistemas completos ou componentes individuais sem quantidade mínima de pedido

Produtos selecionados para SRUs, sistemas de transporte etc.

Esteira porta cabos autoglide 5
  • Energia, dados, ar e líquidos em um único sistema
  • Velocidade de 4 m/s, deslocamento de 80 m
  • 88% tempo de montagem mais curto em comparação com as calhas de alumínio
basic flizz
  • A alternativa aos sistemas de barramento
  • Silencioso, livre de manutenção e fácil de instalar
  • Velocidades de operação de até 6 m/s
  • Cabe em espaços pequenos
Esteiras porta cabos guidelok slimline P e P.S
  • Para aplicações suspensas com até 50 m de altura
  • Fácil acesso para manutenção
  • Reduzir o comprimento da calha em até 80% e, assim, economizar custos e peso
Cabos chainflex
  • Desenvolvido para as mais altas cargas
  • Adequado para raios de curvatura particularmente apertados, bem como para ambientes frios e abrasivos
  • Garantia chainflex de 4 anos
Conector Modular
  • Um módulo de conectores em vez de vários conectores individuais
  • Até 50% mais leve do que os conectores retangulares convencionais
  • 100 insertos para escolher

White paper

Evite falhas em buchas e mancais

  • Reduzir os custos de manutenção e eliminar o tempo de inatividade não planejado
  • Prolongar a vida útil e aumentar a eficiência do sistema
  • Economize tempo - detecte as causas das anomalias mais rapidamente

Utilizado com sucesso por nossos clientes

guidelok slimline P em sistemas de armazenamento da SIVAplan GmbH & Co. KG
autoglide 5
Aplicações de manuseio de materiais

Realizamos testes em nosso próprio laboratório de testes

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: