Cabo de média tensão

Todas as informações sobre cabos de média tensão

Onde é usado um cabo de média tensão?

Porto com guindastes de contêiner e reflexos na água calma.

O cabo de média tensão CFCRANE

Cabo de energia chainflex CFCRANE com capa protetora e estrutura de fios.
Sistema porta-cabos em uma estrutura de aço com cabos vermelhos.

Vida útil garantida do CFCRANE em um relance:

Ciclos5 milhões7,5 milhões10 milhões
Temperaturav máx. [m/s]v máx. [m/s]um máx.CursoR mín. [Faktor x d]R mín. [Faktor x d]R mín. [Faktor x d]
de/para [°C]suspensadeslizando[m/s²][m]
-20 / -1012,513,514,5
-10 / +7010650> 400101112
+70 / +8012,513,514,5