Vistas seccionais dos tipos de cabos da igus®

Estrutura do cabo de controle, dados, servo e motor da igus® da High Class em detalhes

chainflex®- cabo de controle, não blindado

  1. Feixe único com comprimento de passo e direção de colocação otimizados
  2. elemento central de alta resistência à tração
  3. Diâmetro de fio único otimizado para e-chain®
  4. Jaqueta extrudada com enchimento de reforço, altamente resistente à abrasão

chainflex®- cabo de controle, blindado

  1. blindagem geral com ângulo de trança otimizado (cobertura de aproximadamente 70% linear, aproximadamente 90% óptica)
  2. revestimento interno extrudado com enchimento de reforço suporta o encordoamento
  3. elemento central de alta resistência à tração
  4. elemento central de alta resistência à tração em feixes individuais
  5. Jaqueta extrudada sob pressão

chainflex®- Cabo de dados/transmissor, blindado

  1. Elementos encordoados com comprimento de passo e direção de disposição otimizados
  2. a jaqueta interna extrudada com preenchimento de reforço suporta o encordoamento
  3. elemento central de alta resistência à tração
  4. Blindagem trançada emparelhada
  5. blindagem geral com ângulo de trançado otimizado (cobertura de aproximadamente 70% linear, aproximadamente 90% óptica)

chainflex®- cabo de gradiente de fibra óptica

  1. Trança de suporte feita de hastes de plástico reforçado com fibra de vidro envoltas em fio de vidro
  2. Revestimento de fibra preenchido com gel
  3. Fibras de cabos de fibra óptica
  4. Revestimento de TPE altamente resistente à abrasão
  5. Proteção integrada contra torção

chainflex®- cabo servo, blindado

  1. blindagem total com ângulo de trança otimizado (cobertura de aproximadamente 70% linear, aproximadamente 90% óptica)
  2. Diâmetro de fio único otimizado
  3. elemento central de alta resistência à tração
  4. revestimento interno extrudado com preenchimento de reforço
  5. encordoamento com comprimento de passo e direção de colocação otimizados
  6. Blindagem trançada sobre par de fios trançados otimizados
  7. Revestimento altamente resistente à abrasão extrudado com pressão

chainflex®- cabo do motor, blindado

  1. blindagem geral com ângulo de trança otimizado (cobertura de aproximadamente 70% linear, aproximadamente 90% óptica)
  2. revestimento interno extrudado com preenchimento de reforço
  3. elemento central de alta resistência à tração
  4. Diâmetro de fio único otimizado
  5. encordoamento com comprimento de passo e direção de disposição otimizados
  6. Jaqueta extrudada sob pressão, altamente resistente à abrasão

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Jones Cansi
Jones Cansi

Gerente de Produto - chainflex®

(11) 3531-4471 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: