Assistência D1/D2

Mensagens de status

Desempenho da aplicação

Mensagens de status

Alarme

Uma temperatura de 10

Um 11 erro de rastreamento

Uma janela de 18 posições

Erros

Erro 01 - Parametrização errônea

Erro 02 - Sobrecorrente do motor

Erro 03 - Sobrecorrente do codificador

Erro 04 - Saída de sobrecorrente 10 V

Erro 05 - Tensão de E/S

Erro 06 - Lógica de tensão baixa

Erro 07 - tensão lógica muito alta

Erro 08- Carga de voltagem baixa

Erro 09 - Carga de tensão alta

Erro 10 - Temperatura

Erro 11 - Erro de rastreamento

Erro 12 - Interruptor de limite

Erro 13 - Sensor Hall

Erro 15 - Canal codificador A

Erros 15 a 17 - erros do codificador

Erro 16 - Canal codificador B

Erro 17 - canal codificador I

Erro 21 - Sobrecarga do resistor de freio

Desempenho da aplicação

Movimento

FAQ - Movimento

FAQ Circuito fechado 2

Ruído

FAQ - Circuito fechado 1

Comparação de loop aberto e fechado

Mais informações

Suporte ao sistema de controle do motor

Contato

Loja on-line de sistemas de controle de motores

Loja

Download do white paper

White paper

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Daniel Valentim
Daniel Valentim

Especialista em Automação de Baixo Custo

(11) 3531-4487Enviar e-mail

Horário de funcionamento: